norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliuretano.Versione:Durezza: hard, 90±5 Shore A.
Colore rosso.
Nota:Le molle in elastomero sono caratterizzate da un'elevata capacità di carico, una lunga durata e un elevato rendimento economico dovuto alla completa assenza di manutenzione. Inoltre offrono una protezione speciale per le persone e le macchine, perché non vi è rottura delle molle per sovraccarico.
Servono a isolare e attenuare il rumore aereo e strutturale e offrono caratteristiche di smorzamento progressive a fronte di una performance buona e duratura.
Sono inoltre resistenti ai grassi e agli olii e rispettano i requisiti della norma DIN ISO 10069-1 in riferimento a potenza e qualità.
Range di temperatura: Da -20 °C a +80 °C.Particolarità:
RoHS

Disegni

Molle in elastomero durezza 90 Shore A

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1LOCADAcc.PrezzoOrdinare
26092-01601290166,512,5 1,31 €
26092-01601690166,516 1,63 €
26092-01602090166,520 1,91 €
26092-01602590166,525 2,32 €
26092-02001690208,516 1,96 €
26092-02002090208,520 2,24 €
26092-02002590208,525 2,74 €
26092-02003290208,532 3,51 €
26092-025020902510,520 2,24 €
26092-025025902510,525 2,74 €
26092-025032902510,532 3,51 €
26092-025040902510,540 4,43 €
26092-032032903213,532 3,93 €
26092-032040903213,540 4,95 €
26092-032050903213,550 5,70 €
26092-032063903213,563 7,66 €
26092-05003290501732 6,69 €
26092-05004090501740 8,48 €
26092-05005090501750 9,80 €
26092-05006390501763 13,18 €
26092-05008090501780 16,45 €
26092-050100905017100 19,08 €
26092-100032901002132 17,77 €
26092-100040901002140 22,32 €
26092-100050901002150 25,71 €
26092-100063901002163 34,39 €
26092-100080901002180 42,76 €
26092-1001009010021100 49,59 €
26092-1001259010021125 61,48 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83