norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Calettatore con momento di inerzia ridotto. Semplice da collegare e da allentare. Nessun grippaggio sull'albero. Perfetto per collegamenti senza gioco. Concentricità e circolarità eccellenti. Adatto per l'impiego con alberi con e senza dadi.

- per diametri dell'albero da 5 a 35 mm
- per coppie elevate
- spostamento assiale minimo in fase di montaggio
- autocentrante
Montaggio:L'albero e il mozzo devono essere privi di olio, grasso e sporco. Non lubrificare il calettatore. Introdurre il calettatore nella sede del mozzo e spostare sull'albero. Serrare il dado e con una chiave dinamometrica serrare alla coppia di serraggio indicata.Tolleranze:Diametro albero e foro mozzo
Forma A ±0,04 mm.
Forma B ±0,08 mm.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23368_A Calettatori con dado centrale forma A 214 kB
 Panoramica calettatori e dischi di calettamento 79,8 kB

Disegni

Calettatori con dado centrale forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1LL1L2SWCon coppia di serraggio
MS coppia
trasmissibile M Nm
Con coppia di serraggio
MS forza assiale
trasmissibile F kN
Pressione superficiale
sul mozzo P
N/mm²
Viti di serraggio
Coppia di serraggio
MS Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23368-0516A516199,531310411018 28,59 €
23368-0616A616199,5313134,311018 28,59 €
23368-0720A7202211316133,76520 29,43 €
23368-0820A8202211316153,756520 29,43 €
23368-0920A92022113161846520 29,43 €
23368-1023A102325,512,5519234,65525 29,43 €
23368-1123A112325,512,5519254,55525 33,63 €
23368-1223A122325,512,5519284,65525 33,63 €
23368-1426A142628,516522466,66450 33,63 €
23368-1526A152628,516522496,596450 33,63 €
23368-1626A162628,516522526,56450 33,63 €

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83