norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Calettatore per coppie molto elevate.

- per diametri di albero da 25 a 85 mm
- per coppie elevate
- spostamento assiale minimo in fase di montaggio
- autocentrante
Montaggio:Oliare leggermente il calettatore sulle superfici del cono e sui punti di contatto di albero e mozzo. Non utilizzare MoS2 o grasso. Inserire il calettatore nella sede del mozzo e spostare sull'albero. Serrare le viti in diagonale in più livelli alla coppia di serraggio indicata.

Smontaggio: eliminare tutte le viti e avvitarle nel filetto di spinta della flangia anteriore. Serrare le viti in diagonale in più livelli fino a che il calettatore si stacca.
Tolleranze:Albero:
Si suggerisce la tolleranza h8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.

Mozzo:
Si suggerisce la tolleranza H8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23362 Calettatori forma H per coppie elevate 249 kB
 Panoramica calettatori e dischi di calettamento 79,8 kB
 Calcolo del diametro minimo del mozzo 173 kB

Disegni

Calettatori forma H per coppie elevate

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1BL1L3Con coppia di serraggio
MS coppia
trasmissibile M Nm
Con coppia di serraggio
MS forza assiale
trasmissibile F kN
Pressione superficiale
sull'albero P
N/mm²
Pressione superficiale
sul mozzo P
N/mm²
Viti di serraggio
numero
Viti di serraggio
Coppia di serraggio
MS Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23362-2555255546324064964155806 x M617 25,28 €
23362-2855285546324087564250956 x M617 25,28 €
23362-3055305546324095064235956 x M617 25,28 €
23362-35603560604454130074165757 x M617 30,23 €
23362-38653865604554160084165958 x M617 33,67 €
23362-40654065604554168084155958 x M617 36,32 €
23362-4275427562445428001352501107 x M841 41,16 €
23362-4575457562445430501352351107 x M841 43,75 €
23362-488048807556673700155195908 x M841 47,56 €
23362-508050807456663950155185908 x M841 47,56 €
23362-5585558574566649001741901009 x M841 47,56 €
23362-60906090745666590019319510010 x M841 54,83 €
23362-6595659574566664501931809510 x M841 60,46 €
23362-70110701109070801095031321011010 x M1083 76,43 €
23362-75115751159070801170031320010510 x M1083 81,50 €
23362-80120801209070801375034420511011 x M1083 86,88 €
23362-85125851259070801600037521011512 x M1083 93,84 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83