norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Pezzo di accoppiamento in acciaio da bonifica.
Griffa e manicotto in acciaio.
Dado in acciaio da bonifica.
Controdado (EN 24035) in acciaio, classe di qualità 8.8.
Molla di compressione in acciaio inox.
Versione:Pezzo di accoppiamento nitrurato, colore nero.
Griffa e manicotto a doppio innesto trattati termicamente e fosfatizzati.
Dado fosfatizzato.
Controdado colore nero.
Nota:

Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale e angolare regolabili assialmente senza gioco; molteplici possibilità di applicazione e impiego, ad es. per movimenti lineari non allineati. Struttura compatta senza componenti liberi. Il montaggio e lo smontaggio si effettua per mezzo di una cava a T senza necessità di aggiustamento manuale.
Il giunto a innesto rapido può essere collegato a tutti i tipi di cilindri di sollevamento pneumatico e idraulico mediante la filettatura di collegamento.

Il giunto non trasmette alcun momento torcente.

Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23454 Giunti a innesto rapido con compensazione radiale e angolare 214 kB

Disegni

Giunti a innesto rapido con compensazione radiale e angolare

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1D2LL1L2L3
min.
L4L5SWSW1SW2SW3Compensazione dello
spostamento radiale
X max.
Carico di compressione
e di trazione
max. ammesso kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
23454-06M624,59,652149,5132918,52219850,62,5 57,71 €
23454-08M83015631811,5163323,527241370,64,5 62,47 €
23454-10M104421812216244330,5413618120,76,5 84,21 €
23454-101M10x1,254421812216244330,5413618120,76,5 84,21 €
23454-12M124421852616244334,5413618120,710 85,11 €
23454-121M12x1,254421852616244334,5413618120,710 85,11 €
23454-16M166032121342634624555462718118 119,32 €
23454-161M16x1,56032121342634624555462718118 119,32 €
23454-20M206032129422634625355462718130 120,27 €
23454-201M20x1,56032129422634625355462718130 120,27 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83