|
|
22008_10Alberi scanalati, profilo AT10 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Profilo AT standard con passo metrico (dentatura trapezoidale). Per la creazione di dischi dentati propri.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Profilo | Numero denti | D | L | L1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
22008-10015 | AT10 | 15 | 45,9 | 160 | 160 |  | | 54,59 € | | 22008-10016 | AT10 | 16 | 49,05 | 160 | 160 |  | | 57,89 € | | 22008-10017 | AT10 | 17 | 52,25 | 160 | 160 |  | | 62,80 € | | 22008-10018 | AT10 | 18 | 55,45 | 160 | 160 |  | | 67,92 € | | 22008-10019 | AT10 | 19 | 58,6 | 160 | 160 |  | | 74,97 € | | 22008-10020 | AT10 | 20 | 61,8 | 160 | 160 |  | | 80,75 € | | 22008-10021 | AT10 | 21 | 65 | 160 | 160 |  | | 86,79 € | | 22008-10022 | AT10 | 22 | 68,15 | 160 | 160 |  | | 100,84 € | | 22008-10023 | AT10 | 23 | 71,35 | 160 | 160 |  | | 101,55 € | | 22008-10024 | AT10 | 24 | 74,55 | 160 | 160 |  | | 112,71 € | | 22008-10025 | AT10 | 25 | 77,7 | 160 | 160 |  | | 113,60 € | | 22008-10026 | AT10 | 26 | 80,9 | 160 | 160 |  | | 115,54 € | | 22008-10027 | AT10 | 27 | 84,1 | 160 | 160 |  | | 121,47 € | | 22008-10028 | AT10 | 28 | 87,25 | 160 | 160 |  | | 138,92 € | | 22008-10030 | AT10 | 30 | 93,65 | 160 | 160 |  | | 142,03 € | | 22008-10032 | AT10 | 32 | 100 | 160 | 160 |  | | 145,34 € | | 22008-10034 | AT10 | 34 | 106,4 | 160 | 160 |  | | 158,31 € | | 22008-10036 | AT10 | 36 | 112,75 | 160 | 160 |  | | 184,39 € | | 22008-10038 | AT10 | 38 | 119,1 | 160 | 160 |  | | 199,24 € | | 22008-10040 | AT10 | 40 | 125,45 | 160 | 160 |  | | 214,62 € | | 22008-10042 | AT10 | 42 | 131,85 | 160 | 160 |  | | 222,01 € | | 22008-10044 | AT10 | 44 | 138,2 | 160 | 160 |  | | 237,36 € | | 22008-10046 | AT10 | 46 | 144,55 | 160 | 160 |  | | 281,38 € | | 22008-10048 | AT10 | 48 | 150,95 | 160 | 160 |  | | 299,78 € | | 22008-10052 | AT10 | 52 | 163,65 | 160 | 160 |  | | 302,82 € | | 22008-10056 | AT10 | 56 | 176,4 | 160 | 160 |  | | 338,40 € | | 22008-10058 | AT10 | 58 | 182,75 | 160 | 160 |  | | 375,83 € | | 22008-10060 | AT10 | 60 | 189,1 | 160 | 160 |  | | 413,66 € | | 22008-10070 | AT10 | 70 | 220,95 | 160 | 160 |  | | 477,87 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|