|
|
22004_20mmPulegge per cinghie dentate profilo HTD 8M, per larghezza... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o ghisa grigia.Versione:fosfatizzato.Nota:Profilo HTD standard con passo metrico (dentatura semicircolare). Almeno una puleggia dentata deve essere dotata di flange di scorrimento. Le pulegge dentate hanno un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella rappresenta il valore massimo del foro con cui vengono fornite le pulegge dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere lavorato dal cliente per ottenere un foro calibrato, un foro calibrato con scanalatura o un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Per le pulegge dentate in ghisa grigia, il numero di razze può variare. Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Numero denti | D | D1 max. | D2 max. | D3 | D4 max. | D5 | B | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
22004-0820018 | A | acciaio | 18 | 45,84 | 32 | 12 | 44,46 | 51 | - | 28 | 38 |  | | 12,22 € | | 22004-0820020 | A | acciaio | 20 | 50,93 | 36 | 12 | 49,56 | 57 | - | 28 | 38 |  | | 13,43 € | | 22004-0820022 | A | acciaio | 22 | 56,02 | 43 | 12 | 54,65 | 62 | - | 28 | 38 |  | | 13,98 € | | 22004-0820024 | A | acciaio | 24 | 61,12 | 49 | 12 | 59,74 | 67 | - | 28 | 38 |  | | 15,72 € | | 22004-0820026 | A | acciaio | 26 | 66,21 | 50 | 12 | 64,84 | 73 | - | 28 | 38 |  | | 17,14 € | | 22004-0820028 | A | acciaio | 28 | 71,3 | 55 | 14 | 69,93 | 77 | - | 28 | 38 |  | | 18,80 € | | 22004-0820030 | A | acciaio | 30 | 76,39 | 60 | 14 | 75,02 | 84 | - | 28 | 38 |  | | 20,42 € | | 22004-0820032 | A | acciaio | 32 | 81,49 | 64 | 14 | 80,12 | 88 | - | 28 | 38 |  | | 21,28 € | | 22004-0820034 | A | acciaio | 34 | 86,58 | 70 | 14 | 85,21 | 94 | - | 28 | 38 |  | | 22,34 € | | 22004-0820036 | A | acciaio | 36 | 91,67 | 75 | 14 | 90,3 | 98 | - | 28 | 38 |  | | 23,92 € | | 22004-0820038 | A | acciaio | 38 | 96,77 | 80 | 14 | 95,39 | 104 | - | 28 | 38 |  | | 25,31 € | | 22004-0820040 | A | acciaio | 40 | 101,86 | 85 | 14 | 100,49 | 108 | - | 28 | 38 |  | | 27,06 € | | 22004-0820044 | A | ghisa grigia | 44 | 112,05 | 96 | 14 | 110,67 | 121 | - | 28 | 38 |  | | 32,28 € | | 22004-0820048 | A | ghisa grigia | 48 | 122,23 | 104 | 14 | 120,86 | 129 | - | 28 | 38 |  | | 34,64 € | | 22004-0820056 | B | ghisa grigia | 56 | 142,6 | 80 | 14 | 141,23 | 150 | 117 | 28 | 38 |  | | 44,03 € | | 22004-0820060 | B | ghisa grigia | 60 | 152,79 | 80 | 14 | 151,42 | 158 | 127 | 28 | 38 |  | | 51,24 € | | 22004-0820064 | B | ghisa grigia | 64 | 162,97 | 80 | 14 | 161,6 | 168 | 137 | 28 | 38 |  | | 51,24 € | | 22004-0820072 | B | ghisa grigia | 72 | 183,35 | 80 | 18 | 181,97 | 192 | 158 | 28 | 38 |  | | 58,13 € | | 22004-0820080 | E | ghisa grigia | 80 | 203,72 | 90 | 14 | 202,35 | - | 179 | 28 | 38 |  | | 59,80 € | | 22004-0820084 | E | ghisa grigia | 84 | 213,9 | 90 | 14 | 212,53 | - | 190 | 28 | 38 |  | | 67,49 € | | 22004-0820090 | E | ghisa grigia | 90 | 229,18 | 90 | 14 | 227,81 | - | 204 | 28 | 38 |  | | 67,49 € | | 22004-0820112 | E | ghisa grigia | 112 | 285,21 | 90 | 20 | 283,83 | - | 260 | 28 | 38 |  | | 73,31 € | | 22004-0820144 | E | ghisa grigia | 144 | 366,69 | 90 | 20 | 365,32 | - | 342 | 28 | 38 |  | | 118,65 € | | 22004-0820168 | E | ghisa grigia | 168 | 427,8 | 100 | 20 | 426,42 | - | 403 | 28 | 38 |  | | 124,87 € | | 22004-0820192 | E | ghisa grigia | 192 | 488,92 | 100 | 20 | 487,54 | - | 465 | 28 | 38 |  | | 160,39 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|