|
|
22003_10Ruote dentate profilo AT 10 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alluminio. Flange in acciaio.Versione:Alluminio, in finitura naturale. Flange di scorrimento zincate.Nota:Profilo AT standard con divisione metrica (dentatura trapezoidale). Almeno una puleggia dentata deve essere dotata di flangia di scorrimento. Le pulegge dentate possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le pulegge dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle bussole per ridurre il diametro. Per una questione di peso, le superfici piane delle pulegge dentate possono essere dotate di un avvallamento.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Profilo | Larghezza cinghia | Forma | Numero denti | D | D1 | D2 max. | D3 | D4 | B | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
22003-101615 | AT10 | 16 | A | 15 | 47,75 | 32 | 18 | 45,9 | 51 | 21 | 31 |  | | 11,18 € | | 22003-101616 | AT10 | 16 | A | 16 | 50,93 | 35 | 20 | 49,05 | 54 | 21 | 31 |  | | 11,59 € | | 22003-101618 | AT10 | 16 | A | 18 | 57,29 | 40 | 22 | 55,45 | 60 | 21 | 31 |  | | 13,85 € | | 22003-101619 | AT10 | 16 | A | 19 | 60,48 | 44 | 22 | 58,6 | 66 | 21 | 31 |  | | 14,93 € | | 22003-101620 | AT10 | 16 | A | 20 | 63,66 | 46 | 24 | 61,8 | 66 | 21 | 31 |  | | 15,42 € | | 22003-101622 | AT10 | 16 | A | 22 | 70,03 | 52 | 28 | 68,15 | 75 | 21 | 31 |  | | 17,87 € | | 22003-101624 | AT10 | 16 | A | 24 | 76,39 | 58 | 30 | 74,55 | 83 | 21 | 31 |  | | 19,98 € | | 22003-101625 | AT10 | 16 | A | 25 | 79,58 | 60 | 30 | 77,7 | 83 | 21 | 31 |  | | 20,99 € | | 22003-101626 | AT10 | 16 | A | 26 | 82,76 | 60 | 30 | 80,9 | 87 | 21 | 31 |  | | 22,40 € | | 22003-101627 | AT10 | 16 | A | 27 | 85,95 | 60 | 30 | 84,1 | 91 | 21 | 31 |  | | 24,67 € | | 22003-101628 | AT10 | 16 | A | 28 | 89,13 | 60 | 30 | 87,25 | 93 | 21 | 31 |  | | 24,76 € | | 22003-101630 | AT10 | 16 | A | 30 | 95,49 | 60 | 30 | 93,65 | 97 | 21 | 31 |  | | 25,84 € | | 22003-101632 | AT10 | 16 | A | 32 | 101,86 | 65 | 32 | 100 | 106 | 21 | 31 |  | | 26,81 € | | 22003-101636 | AT10 | 16 | A | 36 | 114,59 | 70 | 35 | 112,75 | 119 | 21 | 31 |  | | 31,67 € | | 22003-101640 | AT10 | 16 | A | 40 | 127,32 | 80 | 40 | 125,45 | 131 | 21 | 31 |  | | 39,39 € | | 22003-101644 | AT10 | 16 | B | 44 | 140,06 | 88 | 46 | 138,2 | - | 21 | 31 |  | | 49,94 € | | 22003-101648 | AT10 | 16 | B | 48 | 152,78 | 95 | 48 | 150,95 | - | 21 | 31 |  | | 53,51 € | | 22003-101660 | AT10 | 16 | B | 60 | 190,98 | 110 | 60 | 189,1 | - | 21 | 31 |  | | 89,00 € | | 22003-102515 | AT10 | 25 | A | 15 | 47,75 | 32 | 18 | 45,9 | 51 | 30 | 40 |  | | 13,28 € | | 22003-102516 | AT10 | 25 | A | 16 | 50,93 | 35 | 20 | 49,05 | 54 | 30 | 40 |  | | 14,02 € | | 22003-102518 | AT10 | 25 | A | 18 | 57,29 | 40 | 22 | 55,45 | 60 | 30 | 40 |  | | 16,58 € | | 22003-102519 | AT10 | 25 | A | 19 | 60,48 | 44 | 22 | 58,6 | 66 | 30 | 40 |  | | 18,00 € | | 22003-102520 | AT10 | 25 | A | 20 | 63,66 | 46 | 24 | 61,8 | 66 | 30 | 40 |  | | 18,56 € | | 22003-102522 | AT10 | 25 | A | 22 | 70,03 | 52 | 28 | 68,15 | 75 | 30 | 40 |  | | 21,60 € | | 22003-102524 | AT10 | 25 | A | 24 | 76,39 | 58 | 30 | 74,55 | 83 | 30 | 40 |  | | 24,37 € | | 22003-102525 | AT10 | 25 | A | 25 | 79,58 | 60 | 30 | 77,7 | 83 | 30 | 40 |  | | 25,58 € | | 22003-102526 | AT10 | 25 | A | 26 | 82,76 | 60 | 30 | 80,9 | 87 | 30 | 40 |  | | 27,22 € | | 22003-102527 | AT10 | 25 | A | 27 | 85,95 | 60 | 30 | 84,1 | 91 | 30 | 40 |  | | 30,05 € | | 22003-102528 | AT10 | 25 | A | 28 | 89,13 | 60 | 30 | 87,25 | 93 | 30 | 40 |  | | 30,21 € | | 22003-102530 | AT10 | 25 | A | 30 | 95,49 | 60 | 30 | 93,65 | 97 | 30 | 40 |  | | 31,54 € | | 22003-102532 | AT10 | 25 | A | 32 | 101,86 | 65 | 32 | 100 | 106 | 30 | 40 |  | | 32,83 € | | 22003-102536 | AT10 | 25 | A | 36 | 114,59 | 70 | 35 | 112,75 | 119 | 30 | 40 |  | | 38,73 € | | 22003-102540 | AT10 | 25 | A | 40 | 127,32 | 80 | 40 | 125,45 | 131 | 30 | 40 |  | | 48,31 € | | 22003-102544 | AT10 | 25 | B | 44 | 140,06 | 88 | 46 | 138,2 | - | 30 | 40 |  | | 61,64 € | | 22003-102548 | AT10 | 25 | B | 48 | 152,78 | 95 | 48 | 150,95 | - | 30 | 40 |  | | 66,18 € | | 22003-102560 | AT10 | 25 | B | 60 | 190,98 | 110 | 60 | 189,1 | - | 30 | 40 |  | | 109,48 € | | 22003-103218 | AT10 | 32 | A | 18 | 57,29 | 40 | 22 | 55,45 | 60 | 37 | 47 |  | | 19,99 € | | 22003-103219 | AT10 | 32 | A | 19 | 60,48 | 44 | 22 | 58,6 | 66 | 37 | 47 |  | | 22,44 € | | 22003-103220 | AT10 | 32 | A | 20 | 63,66 | 46 | 24 | 61,8 | 66 | 37 | 47 |  | | 24,14 € | | 22003-103222 | AT10 | 32 | A | 22 | 70,03 | 52 | 28 | 68,15 | 75 | 37 | 47 |  | | 25,35 € | | 22003-103224 | AT10 | 32 | A | 24 | 76,39 | 58 | 30 | 74,55 | 83 | 37 | 47 |  | | 26,30 € | | 22003-103225 | AT10 | 32 | A | 25 | 79,58 | 60 | 30 | 77,7 | 83 | 37 | 47 |  | | 26,53 € | | 22003-103226 | AT10 | 32 | A | 26 | 82,76 | 60 | 30 | 80,9 | 87 | 37 | 47 |  | | 28,23 € | | 22003-103227 | AT10 | 32 | A | 27 | 85,95 | 60 | 30 | 84,1 | 91 | 37 | 47 |  | | 29,69 € | | 22003-103228 | AT10 | 32 | A | 28 | 89,13 | 60 | 30 | 87,25 | 93 | 37 | 47 |  | | 29,83 € | | 22003-103230 | AT10 | 32 | A | 30 | 95,49 | 60 | 30 | 93,65 | 97 | 37 | 47 |  | | 34,04 € | | 22003-103232 | AT10 | 32 | A | 32 | 101,86 | 65 | 32 | 100 | 106 | 37 | 47 |  | | 37,35 € | | 22003-103236 | AT10 | 32 | A | 36 | 114,59 | 70 | 35 | 112,75 | 119 | 37 | 47 |  | | 44,26 € | | 22003-103240 | AT10 | 32 | A | 40 | 127,32 | 80 | 40 | 125,45 | 131 | 37 | 47 |  | | 55,36 € | | 22003-103244 | AT10 | 32 | B | 44 | 140,06 | 88 | 46 | 138,2 | - | 37 | 47 |  | | 70,71 € | | 22003-103248 | AT10 | 32 | B | 48 | 152,78 | 95 | 48 | 150,95 | - | 37 | 47 |  | | 76,05 € | | 22003-103260 | AT10 | 32 | B | 60 | 190,98 | 110 | 60 | 189,1 | - | 37 | 47 |  | | 125,32 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|