|
|
22400_BRuote dentate frontali in acciaio, modulo 2, dentatura fresata,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0503 (C45).Versione:Dentatura fresata, dritta. Angolo di pressione 20°, non trattato.Nota:Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate frontali. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Numero denti | D | D1 | D2 max. | B | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
22400-0220200072 | B | 72 | 148 | 144 | 20 | 20 |  | | 54,03 € | | 22400-0220200075 | B | 75 | 154 | 150 | 20 | 20 |  | | 66,07 € | | 22400-0220200076 | B | 76 | 156 | 152 | 20 | 20 |  | | 66,45 € | | 22400-0220200080 | B | 80 | 164 | 160 | 20 | 20 |  | | 74,66 € | | 22400-0220200085 | B | 85 | 174 | 170 | 20 | 20 |  | | 78,13 € | | 22400-0220200090 | B | 90 | 184 | 180 | 20 | 20 |  | | 82,94 € | | 22400-0220200095 | B | 95 | 194 | 190 | 20 | 20 |  | | 83,43 € | | 22400-0220200100 | B | 100 | 204 | 200 | 20 | 20 |  | | 94,92 € | | 22400-0220200110 | B | 110 | 224 | 220 | 20 | 20 |  | | 107,70 € | | 22400-0220200120 | B | 120 | 244 | 240 | 20 | 20 |  | | 120,31 € | | 22400-0220200127 | B | 127 | 258 | 254 | 20 | 20 |  | | 120,31 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|