|
|
22400_BRuote dentate frontali in acciaio, modulo 1,5, dentatura... |
Indietro |
- Prodotti
- Panoramica dei prodotti
- Sistemi e componenti per la costruzione di macchine e impianti
- Trasmissioni meccaniche
- Ingranaggi Cremagliere Ruote coniche
- Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 1,5 dentatura fresata, dritta, angolo di ingranamento 20°
- Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 1,5, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di ingranamento 20°, forma B, senza mozzo
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0503 (C45).Versione:Dentatura fresata, dritta. Angolo di pressione 20°, non trattato.Nota:Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate frontali. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Numero denti | D | D1 | D2 max. | B | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
22400-0215170072 | B | 72 | 111 | 108 | 20 | 17 |  | | 47,79 € | | 22400-0215170075 | B | 75 | 115,5 | 112,5 | 20 | 17 |  | | 50,43 € | | 22400-0215170076 | B | 76 | 117 | 114 | 20 | 17 |  | | 46,60 € | | 22400-0215170080 | B | 80 | 123 | 120 | 20 | 17 |  | | 51,80 € | | 22400-0215170085 | B | 85 | 130,5 | 127,5 | 20 | 17 |  | | 57,78 € | | 22400-0215170090 | B | 90 | 138 | 135 | 20 | 17 |  | | 63,34 € | | 22400-0215170095 | B | 95 | 145,5 | 142,5 | 20 | 17 |  | | 60,75 € | | 22400-0215170100 | B | 100 | 153 | 150 | 20 | 17 |  | | 67,60 € | | 22400-0215170110 | B | 110 | 168 | 165 | 20 | 17 |  | | 70,89 € | | 22400-0215170114 | B | 114 | 174 | 171 | 20 | 17 |  | | 75,65 € | | 22400-0215170120 | B | 120 | 183 | 180 | 20 | 17 |  | | 83,48 € | | 22400-0215170127 | B | 127 | 193,5 | 190,5 | 20 | 17 |  | | 90,26 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|