norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 1
dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma A, con mozzo
22400-20_A

Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 1 dentatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4305.Versione:Dentatura fresata, dritta.
Angolo di pressione 20°, non trattato.
Nota:Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate frontali. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.Nota disegno:
Forma A: con mozzo
Forma B: senza mozzo
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22400-20_A Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 1 dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma A, con mozzo 272 kB

Disegni

Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 1
dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma A, con mozzo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo di stampoModuloNumero
denti
B

DD1D2
max.
D3LCADAcc.PrezzoOrdinare
22400-20-1110150012Acon mozzo112151412-925 22,01 €
22400-20-1110150013Acon mozzo113151513-1025 22,24 €
22400-20-1110150014Acon mozzo114151614-1125 22,48 €
22400-20-1110150015Acon mozzo115151715-1225 22,70 €
22400-20-1110150016Acon mozzo116151816-1325 23,03 €
22400-20-1110150018Acon mozzo11815201881525 23,74 €
22400-20-1110150020Acon mozzo12015222081625 25,04 €
22400-20-1110150024Acon mozzo124152624102025 26,60 €
22400-20-1110150025Acon mozzo125152725102025 25,92 €
22400-20-1110150030Acon mozzo130153230102025 27,80 €
22400-20-1110150035Acon mozzo135153735102525 27,82 €
22400-20-1110150040Acon mozzo140154240102525 27,80 €
22400-20-1110150050Acon mozzo150155250123025 39,94 €
22400-20-1110150060Acon mozzo160156260124025 52,85 €
22400-20-1110150070Acon mozzo170157270125025 69,87 €