|
|
22071Cinghie di trasmissione trapezoidali DIN 2215 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Neoprene con cinghie di tensionamento in poliestere.Nota:Cinghie di trasmissione trapezoidali senza fine a norma DIN 2215 (cinghie di trasmissione trapezoidali classiche). Elettricamente conduttive secondo la norma ISO 1813. Le cinghie trapezoidali hanno la stessa lunghezza (a partire da 1000 mm).
Le cinghie trapezoidali hanno una resistenza limitata all'olio. Si deve evitare il contatto continuo con grassi e oli minerali poiché ne riducono la durata prevista.Range di temperatura: Da -55 °C a +70 °C. Se le cinghie vengono esposte a una temperatura costante di oltre +60 °C la loro durata prevista si riduce.Montaggio:Le cinghie devono essere sottoposte a tensione dopo il montaggio. Dopo un periodo di rodaggio di 15-20 minuti, è necessario un nuovo tensionamento.
Se in un azionamento con più cinghie è necessaria la sostituzione di una di queste, si deve sostituire tutto il set.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | BW=Larghezza cinghia | B1 | B2 | H | Lunghezza esterna LA | Lunghezza interna LI | Lunghezza effettiva LW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
22071-10425 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 463 | 425 | 448 |  | | 8,98 € | | 22071-10450 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 488 | 450 | 473 |  | | 8,98 € | | 22071-10475 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 513 | 475 | 498 |  | | 8,98 € | | 22071-10500 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 538 | 500 | 523 |  | | 8,98 € | | 22071-10508 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 546 | 508 | 531 |  | | 8,98 € | | 22071-10520 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 558 | 520 | 543 |  | | 8,98 € | | 22071-10530 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 568 | 530 | 553 |  | | 8,98 € | | 22071-10560 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 598 | 560 | 583 |  | | 9,84 € | | 22071-10575 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 613 | 575 | 598 |  | | 9,84 € | | 22071-10584 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 622 | 584 | 607 |  | | 9,84 € | | 22071-10600 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 638 | 600 | 623 |  | | 9,84 € | | 22071-10610 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 648 | 610 | 633 |  | | 9,84 € | | 22071-10630 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 668 | 630 | 653 |  | | 9,84 € | | 22071-10650 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 688 | 650 | 673 |  | | 9,84 € | | 22071-10670 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 708 | 670 | 693 |  | | 9,84 € | | 22071-10686 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 724 | 686 | 709 |  | | 9,84 € | | 22071-10700 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 738 | 700 | 723 |  | | 9,84 € | | 22071-10710 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 748 | 710 | 733 |  | | 9,84 € | | 22071-10725 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 763 | 725 | 748 |  | | 9,84 € | | 22071-10730 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 768 | 730 | 753 |  | | 9,84 € | | 22071-10750 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 788 | 750 | 773 |  | | 9,84 € | | 22071-10765 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 803 | 765 | 788 |  | | 9,84 € | | 22071-10775 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 813 | 775 | 798 |  | | 9,84 € | | 22071-10800 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 838 | 800 | 823 |  | | 9,84 € | | 22071-10813 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 851 | 813 | 836 |  | | 9,84 € | | 22071-10820 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 858 | 820 | 843 |  | | 9,84 € | | 22071-10825 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 863 | 825 | 848 |  | | 9,84 € | | 22071-10838 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 876 | 838 | 861 |  | | 9,84 € | | 22071-10850 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 888 | 850 | 873 |  | | 9,84 € | | 22071-10865 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 903 | 865 | 888 |  | | 9,84 € | | 22071-10875 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 913 | 875 | 898 |  | | 9,84 € | | 22071-10900 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 938 | 900 | 923 |  | | 9,84 € | | 22071-10914 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 952 | 914 | 937 |  | | 9,84 € | | 22071-10925 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 963 | 925 | 948 |  | | 9,84 € | | 22071-10953 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 991 | 953 | 976 |  | | 9,84 € | | 22071-10990 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1028 | 990 | 1013 |  | | 9,84 € | | 22071-11000 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1038 | 1000 | 1023 |  | | 10,49 € | | 22071-11016 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1054 | 1016 | 1039 |  | | 10,49 € | | 22071-11030 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1068 | 1030 | 1053 |  | | 10,49 € | | 22071-11041 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1079 | 1041 | 1064 |  | | 10,49 € | | 22071-11060 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1098 | 1060 | 1083 |  | | 10,49 € | | 22071-11080 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1118 | 1080 | 1103 |  | | 10,49 € | | 22071-11105 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1143 | 1105 | 1128 |  | | 10,49 € | | 22071-11120 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1158 | 1120 | 1143 |  | | 10,49 € | | 22071-11150 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1188 | 1150 | 1173 |  | | 10,49 € | | 22071-11170 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1208 | 1170 | 1193 |  | | 10,49 € | | 22071-11180 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1218 | 1180 | 1203 |  | | 10,49 € | | 22071-11194 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1232 | 1194 | 1217 |  | | 11,41 € | | 22071-11215 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1253 | 1215 | 1238 |  | | 11,41 € | | 22071-11230 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1268 | 1230 | 1253 |  | | 11,41 € | | 22071-11250 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1288 | 1250 | 1273 |  | | 11,41 € | | 22071-11270 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1308 | 1270 | 1293 |  | | 11,41 € | | 22071-11295 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1333 | 1295 | 1318 |  | | 11,41 € | | 22071-11320 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1358 | 1320 | 1343 |  | | 11,41 € | | 22071-11346 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1384 | 1346 | 1369 |  | | 11,41 € | | 22071-11371 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1409 | 1371 | 1394 |  | | 11,41 € | | 22071-11400 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1438 | 1400 | 1423 |  | | 11,41 € | | 22071-11450 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1488 | 1450 | 1473 |  | | 13,66 € | | 22071-11475 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1513 | 1475 | 1498 |  | | 13,66 € | | 22071-11500 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1538 | 1500 | 1523 |  | | 13,66 € | | 22071-11550 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1588 | 1550 | 1573 |  | | 14,26 € | | 22071-11600 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1638 | 1600 | 1623 |  | | 14,26 € | | 22071-11680 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1718 | 1680 | 1703 |  | | 15,39 € | | 22071-11750 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1788 | 1750 | 1773 |  | | 16,48 € | | 22071-11800 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1838 | 1800 | 1823 |  | | 16,48 € | | 22071-11900 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 1938 | 1900 | 1923 |  | | 18,09 € | | 22071-12080 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 2118 | 2080 | 2103 |  | | 18,56 € | | 22071-12360 | Tipo 10/Z | 10 | 8,5 | 6,1 | 6 | 2398 | 2360 | 2383 |  | | 20,45 € | | 22071-20457 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 495 | 457 | 480 |  | | 10,30 € | | 22071-20483 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 521 | 483 | 506 |  | | 10,30 € | | 22071-20508 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 546 | 508 | 531 |  | | 10,30 € | | 22071-20535 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 573 | 535 | 558 |  | | 10,30 € | | 22071-20560 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 598 | 560 | 583 |  | | 10,30 € | | 22071-20580 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 618 | 580 | 603 |  | | 10,30 € | | 22071-20600 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 638 | 600 | 623 |  | | 10,30 € | | 22071-20630 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 668 | 630 | 653 |  | | 10,30 € | | 22071-20670 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 708 | 670 | 693 |  | | 10,30 € | | 22071-20710 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 748 | 710 | 733 |  | | 10,30 € | | 22071-20730 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 768 | 730 | 753 |  | | 10,30 € | | 22071-20750 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 788 | 750 | 773 |  | | 10,30 € | | 22071-20767 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 805 | 767 | 790 |  | | 10,30 € | | 22071-20787 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 825 | 787 | 810 |  | | 10,30 € | | 22071-20800 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 838 | 800 | 823 |  | | 10,30 € | | 22071-20813 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 851 | 813 | 836 |  | | 10,49 € | | 22071-20825 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 863 | 825 | 848 |  | | 10,49 € | | 22071-20838 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 876 | 838 | 861 |  | | 10,49 € | | 22071-20850 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 888 | 850 | 873 |  | | 10,49 € | | 22071-20875 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 913 | 875 | 898 |  | | 10,49 € | | 22071-20889 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 927 | 889 | 912 |  | | 10,49 € | | 22071-20900 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 938 | 900 | 923 |  | | 10,49 € | | 22071-20914 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 952 | 914 | 937 |  | | 11,59 € | | 22071-20925 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 963 | 925 | 948 |  | | 11,59 € | | 22071-20939 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 977 | 939 | 962 |  | | 11,59 € | | 22071-20950 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 988 | 950 | 973 |  | | 11,59 € | | 22071-20965 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1003 | 965 | 988 |  | | 11,59 € | | 22071-20975 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1013 | 975 | 998 |  | | 11,59 € | | 22071-20991 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1029 | 991 | 1014 |  | | 11,59 € | | 22071-21000 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1038 | 1000 | 1023 |  | | 11,59 € | | 22071-21016 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1054 | 1016 | 1039 |  | | 11,59 € | | 22071-21030 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1068 | 1030 | 1053 |  | | 11,59 € | | 22071-21041 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1079 | 1041 | 1064 |  | | 11,59 € | | 22071-21060 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1098 | 1060 | 1083 |  | | 11,59 € | | 22071-21075 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1113 | 1075 | 1098 |  | | 13,01 € | | 22071-21120 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1158 | 1120 | 1143 |  | | 13,01 € | | 22071-21143 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1181 | 1143 | 1166 |  | | 13,01 € | | 22071-21168 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1206 | 1168 | 1191 |  | | 13,01 € | | 22071-21180 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1218 | 1180 | 1203 |  | | 13,01 € | | 22071-21250 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1288 | 1250 | 1273 |  | | 13,79 € | | 22071-21270 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1308 | 1270 | 1293 |  | | 15,07 € | | 22071-21300 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1338 | 1300 | 1323 |  | | 15,07 € | | 22071-21320 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1358 | 1320 | 1343 |  | | 15,07 € | | 22071-21400 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1438 | 1400 | 1423 |  | | 15,07 € | | 22071-21448 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1486 | 1448 | 1471 |  | | 16,48 € | | 22071-21475 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1513 | 1475 | 1498 |  | | 16,48 € | | 22071-21500 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1538 | 1500 | 1523 |  | | 16,48 € | | 22071-21550 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1588 | 1550 | 1573 |  | | 16,48 € | | 22071-21575 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1613 | 1575 | 1598 |  | | 16,48 € | | 22071-21600 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1638 | 1600 | 1623 |  | | 16,48 € | | 22071-21625 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1663 | 1625 | 1648 |  | | 18,09 € | | 22071-21651 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1689 | 1651 | 1674 |  | | 18,09 € | | 22071-21700 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1738 | 1700 | 1723 |  | | 18,09 € | | 22071-21725 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1763 | 1725 | 1748 |  | | 18,09 € | | 22071-21750 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1788 | 1750 | 1773 |  | | 18,09 € | | 22071-21780 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1818 | 1780 | 1803 |  | | 18,09 € | | 22071-21800 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1838 | 1800 | 1823 |  | | 18,09 € | | 22071-21825 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1863 | 1825 | 1848 |  | | 18,09 € | | 22071-21854 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1892 | 1854 | 1877 |  | | 19,98 € | | 22071-21880 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 1918 | 1880 | 1903 |  | | 19,98 € | | 22071-22010 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2048 | 2010 | 2033 |  | | 19,98 € | | 22071-22030 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2068 | 2030 | 2053 |  | | 20,45 € | | 22071-22040 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2078 | 2040 | 2063 |  | | 20,45 € | | 22071-22057 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2095 | 2057 | 2080 |  | | 20,45 € | | 22071-22083 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2121 | 2083 | 2106 |  | | 20,45 € | | 22071-22100 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2138 | 2100 | 2123 |  | | 20,45 € | | 22071-22120 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2158 | 2120 | 2143 |  | | 20,45 € | | 22071-22134 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2172 | 2134 | 2157 |  | | 20,45 € | | 22071-22150 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2188 | 2150 | 2173 |  | | 22,18 € | | 22071-22184 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2222 | 2184 | 2207 |  | | 22,18 € | | 22071-22200 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2238 | 2200 | 2223 |  | | 22,18 € | | 22071-22240 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2278 | 2240 | 2263 |  | | 22,18 € | | 22071-22261 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2299 | 2261 | 2284 |  | | 22,18 € | | 22071-22285 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2323 | 2285 | 2308 |  | | 22,18 € | | 22071-22311 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2349 | 2311 | 2334 |  | | 23,33 € | | 22071-22337 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2375 | 2337 | 2360 |  | | 23,33 € | | 22071-22360 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2398 | 2360 | 2383 |  | | 23,33 € | | 22071-22388 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2426 | 2388 | 2411 |  | | 23,33 € | | 22071-22413 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2451 | 2413 | 2436 |  | | 24,43 € | | 22071-22435 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2473 | 2435 | 2458 |  | | 24,43 € | | 22071-22475 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2513 | 2475 | 2498 |  | | 24,43 € | | 22071-22500 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2538 | 2500 | 2523 |  | | 24,43 € | | 22071-22540 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2578 | 2540 | 2563 |  | | 27,43 € | | 22071-22591 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2629 | 2591 | 2614 |  | | 27,43 € | | 22071-22616 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2654 | 2616 | 2639 |  | | 27,43 € | | 22071-22650 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2688 | 2650 | 2673 |  | | 27,43 € | | 22071-22667 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2705 | 2667 | 2690 |  | | 27,43 € | | 22071-22730 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2768 | 2730 | 2753 |  | | 27,62 € | | 22071-22743 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2781 | 2743 | 2766 |  | | 27,62 € | | 22071-22800 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2838 | 2800 | 2823 |  | | 27,62 € | | 22071-22840 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2878 | 2840 | 2863 |  | | 28,87 € | | 22071-22946 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 2984 | 2946 | 2969 |  | | 30,96 € | | 22071-23000 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 3038 | 3000 | 3023 |  | | 30,96 € | | 22071-23050 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 3088 | 3050 | 3073 |  | | 30,96 € | | 22071-23150 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 3188 | 3150 | 3173 |  | | 30,96 € | | 22071-23250 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 3288 | 3250 | 3273 |  | | 34,28 € | | 22071-23350 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 3388 | 3350 | 3373 |  | | 34,28 € | | 22071-23404 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 3442 | 3404 | 3427 |  | | 34,28 € | | 22071-23454 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 3492 | 3454 | 3477 |  | | 35,86 € | | 22071-23550 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 3588 | 3550 | 3573 |  | | 37,42 € | | 22071-23650 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 3688 | 3650 | 3673 |  | | 38,85 € | | 22071-23683 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 3721 | 3683 | 3706 |  | | 38,85 € | | 22071-24000 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 4038 | 4000 | 4023 |  | | 41,72 € | | 22071-24572 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 4610 | 4572 | 4595 |  | | 46,99 € | | 22071-25000 | Tipo 13/A | 13 | 11 | 7,8 | 8 | 5038 | 5000 | 5023 |  | | 50,27 € | | 22071-30615 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 653 | 615 | 638 |  | | 12,85 € | | 22071-30635 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 673 | 635 | 658 |  | | 12,85 € | | 22071-30650 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 688 | 650 | 673 |  | | 12,85 € | | 22071-30670 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 708 | 670 | 693 |  | | 12,85 € | | 22071-30686 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 724 | 686 | 709 |  | | 12,85 € | | 22071-30710 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 748 | 710 | 733 |  | | 12,85 € | | 22071-30725 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 763 | 725 | 748 |  | | 12,85 € | | 22071-30737 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 775 | 737 | 760 |  | | 12,85 € | | 22071-30750 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 788 | 750 | 773 |  | | 12,85 € | | 22071-30762 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 800 | 762 | 785 |  | | 12,85 € | | 22071-30775 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 813 | 775 | 798 |  | | 12,85 € | | 22071-30788 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 826 | 788 | 811 |  | | 12,85 € | | 22071-30800 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 838 | 800 | 823 |  | | 12,85 € | | 22071-30813 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 851 | 813 | 836 |  | | 13,44 € | | 22071-30826 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 864 | 826 | 849 |  | | 14,26 € | | 22071-30838 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 876 | 838 | 861 |  | | 14,26 € | | 22071-30850 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 888 | 850 | 873 |  | | 14,26 € | | 22071-30864 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 902 | 864 | 887 |  | | 14,26 € | | 22071-30875 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 913 | 875 | 898 |  | | 14,26 € | | 22071-30889 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 927 | 889 | 912 |  | | 14,26 € | | 22071-30900 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 938 | 900 | 923 |  | | 14,26 € | | 22071-30915 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 953 | 915 | 938 |  | | 15,23 € | | 22071-30925 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 963 | 925 | 948 |  | | 15,39 € | | 22071-30940 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 978 | 940 | 963 |  | | 15,39 € | | 22071-30950 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 988 | 950 | 973 |  | | 15,39 € | | 22071-30965 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1003 | 965 | 988 |  | | 15,39 € | | 22071-30975 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1013 | 975 | 998 |  | | 15,39 € | | 22071-30991 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1029 | 991 | 1014 |  | | 15,39 € | | 22071-31000 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1038 | 1000 | 1023 |  | | 15,39 € | | 22071-31017 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1055 | 1017 | 1040 |  | | 16,48 € | | 22071-31030 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1068 | 1030 | 1053 |  | | 16,48 € | | 22071-31040 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1078 | 1040 | 1063 |  | | 16,48 € | | 22071-31050 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1088 | 1050 | 1073 |  | | 16,48 € | | 22071-31060 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1098 | 1060 | 1083 |  | | 16,48 € | | 22071-31075 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1113 | 1075 | 1098 |  | | 16,48 € | | 22071-31090 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1128 | 1090 | 1113 |  | | 16,48 € | | 22071-31100 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1138 | 1100 | 1123 |  | | 16,48 € | | 22071-31120 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1158 | 1120 | 1143 |  | | 16,48 € | | 22071-31150 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1188 | 1150 | 1173 |  | | 18,56 € | | 22071-31175 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1213 | 1175 | 1198 |  | | 18,56 € | | 22071-31180 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1218 | 1180 | 1203 |  | | 18,56 € | | 22071-31200 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1238 | 1200 | 1223 |  | | 19,68 € | | 22071-31215 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1253 | 1215 | 1238 |  | | 19,68 € | | 22071-31225 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1263 | 1225 | 1248 |  | | 19,68 € | | 22071-31250 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1288 | 1250 | 1273 |  | | 19,68 € | | 22071-31270 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1308 | 1270 | 1293 |  | | 20,45 € | | 22071-31300 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1338 | 1300 | 1323 |  | | 20,45 € | | 22071-31320 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1358 | 1320 | 1343 |  | | 20,45 € | | 22071-31335 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1373 | 1335 | 1358 |  | | 21,56 € | | 22071-31350 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1388 | 1350 | 1373 |  | | 21,56 € | | 22071-31360 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1398 | 1360 | 1383 |  | | 21,56 € | | 22071-31372 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1410 | 1372 | 1395 |  | | 21,56 € | | 22071-31400 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1438 | 1400 | 1423 |  | | 21,56 € | | 22071-31422 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1460 | 1422 | 1445 |  | | 23,97 € | | 22071-31450 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1488 | 1450 | 1473 |  | | 23,97 € | | 22071-31470 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1508 | 1470 | 1493 |  | | 23,97 € | | 22071-31500 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1538 | 1500 | 1523 |  | | 23,97 € | | 22071-31525 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1563 | 1525 | 1548 |  | | 24,43 € | | 22071-31550 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1588 | 1550 | 1573 |  | | 24,43 € | | 22071-31575 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1613 | 1575 | 1598 |  | | 24,43 € | | 22071-31600 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1638 | 1600 | 1623 |  | | 24,43 € | | 22071-31625 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1663 | 1625 | 1648 |  | | 27,28 € | | 22071-31650 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1688 | 1650 | 1673 |  | | 27,28 € | | 22071-31676 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1714 | 1676 | 1699 |  | | 27,28 € | | 22071-31700 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1738 | 1700 | 1723 |  | | 27,28 € | | 22071-31725 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1763 | 1725 | 1748 |  | | 27,28 € | | 22071-31750 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1788 | 1750 | 1773 |  | | 27,62 € | | 22071-31761 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1799 | 1761 | 1784 |  | | 27,62 € | | 22071-31775 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1813 | 1775 | 1798 |  | | 27,62 € | | 22071-31800 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1838 | 1800 | 1823 |  | | 27,62 € | | 22071-31829 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1867 | 1829 | 1852 |  | | 29,18 € | | 22071-31850 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1888 | 1850 | 1873 |  | | 29,18 € | | 22071-31880 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1918 | 1880 | 1903 |  | | 29,18 € | | 22071-31900 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1938 | 1900 | 1923 |  | | 29,18 € | | 22071-31930 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1968 | 1930 | 1953 |  | | 29,18 € | | 22071-31950 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 1988 | 1950 | 1973 |  | | 29,18 € | | 22071-31981 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2019 | 1981 | 2004 |  | | 29,18 € | | 22071-32000 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2038 | 2000 | 2023 |  | | 29,18 € | | 22071-32030 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2068 | 2030 | 2053 |  | | 30,16 € | | 22071-32060 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2098 | 2060 | 2083 |  | | 31,21 € | | 22071-32083 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2121 | 2083 | 2106 |  | | 31,21 € | | 22071-32108 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2146 | 2108 | 2131 |  | | 31,21 € | | 22071-32120 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2158 | 2120 | 2143 |  | | 31,21 € | | 22071-32134 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2172 | 2134 | 2157 |  | | 31,21 € | | 22071-32160 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2198 | 2160 | 2183 |  | | 34,28 € | | 22071-32184 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2222 | 2184 | 2207 |  | | 34,28 € | | 22071-32200 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2238 | 2200 | 2223 |  | | 34,28 € | | 22071-32210 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2248 | 2210 | 2233 |  | | 34,28 € | | 22071-32240 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2278 | 2240 | 2263 |  | | 34,28 € | | 22071-32261 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2299 | 2261 | 2284 |  | | 34,28 € | | 22071-32286 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2324 | 2286 | 2309 |  | | 35,37 € | | 22071-32300 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2338 | 2300 | 2323 |  | | 35,37 € | | 22071-32337 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2375 | 2337 | 2360 |  | | 35,37 € | | 22071-32360 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2398 | 2360 | 2383 |  | | 35,37 € | | 22071-32388 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2426 | 2388 | 2411 |  | | 35,37 € | | 22071-32400 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2438 | 2400 | 2423 |  | | 37,74 € | | 22071-32413 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2451 | 2413 | 2436 |  | | 37,74 € | | 22071-32438 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2476 | 2438 | 2461 |  | | 37,74 € | | 22071-32450 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2488 | 2450 | 2473 |  | | 37,74 € | | 22071-32465 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2503 | 2465 | 2488 |  | | 37,74 € | | 22071-32500 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2538 | 2500 | 2523 |  | | 37,74 € | | 22071-32515 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2553 | 2515 | 2538 |  | | 37,74 € | | 22071-32540 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2578 | 2540 | 2563 |  | | 37,74 € | | 22071-32565 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2603 | 2565 | 2588 |  | | 38,85 € | | 22071-32600 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2638 | 2600 | 2623 |  | | 38,85 € | | 22071-32616 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2654 | 2616 | 2639 |  | | 38,85 € | | 22071-32650 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2688 | 2650 | 2673 |  | | 39,80 € | | 22071-32667 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2705 | 2667 | 2690 |  | | 39,80 € | | 22071-32700 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2738 | 2700 | 2723 |  | | 39,80 € | | 22071-32718 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2756 | 2718 | 2741 |  | | 40,45 € | | 22071-32750 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2788 | 2750 | 2773 |  | | 40,94 € | | 22071-32800 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2838 | 2800 | 2823 |  | | 40,94 € | | 22071-32840 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2878 | 2840 | 2863 |  | | 40,94 € | | 22071-32900 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2938 | 2900 | 2923 |  | | 44,74 € | | 22071-32921 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2959 | 2921 | 2944 |  | | 44,74 € | | 22071-32950 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 2988 | 2950 | 2973 |  | | 44,74 € | | 22071-33000 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3038 | 3000 | 3023 |  | | 44,74 € | | 22071-33050 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3088 | 3050 | 3073 |  | | 48,68 € | | 22071-33100 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3138 | 3100 | 3123 |  | | 48,68 € | | 22071-33150 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3188 | 3150 | 3173 |  | | 48,68 € | | 22071-33175 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3213 | 3175 | 3198 |  | | 49,51 € | | 22071-33200 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3238 | 3200 | 3223 |  | | 49,51 € | | 22071-33250 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3288 | 3250 | 3273 |  | | 50,27 € | | 22071-33302 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3340 | 3302 | 3325 |  | | 50,27 € | | 22071-33350 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3388 | 3350 | 3373 |  | | 50,27 € | | 22071-33378 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3416 | 3378 | 3401 |  | | 50,27 € | | 22071-33404 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3442 | 3404 | 3427 |  | | 52,66 € | | 22071-33450 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3488 | 3450 | 3473 |  | | 53,59 € | | 22071-33505 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3543 | 3505 | 3528 |  | | 53,59 € | | 22071-33550 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3588 | 3550 | 3573 |  | | 53,59 € | | 22071-33581 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3619 | 3581 | 3604 |  | | 53,59 € | | 22071-33600 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3638 | 3600 | 3623 |  | | 56,30 € | | 22071-33658 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3696 | 3658 | 3681 |  | | 56,30 € | | 22071-33700 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3738 | 3700 | 3723 |  | | 56,30 € | | 22071-33750 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3788 | 3750 | 3773 |  | | 56,30 € | | 22071-33810 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3848 | 3810 | 3833 |  | | 58,86 € | | 22071-33895 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3933 | 3895 | 3918 |  | | 58,86 € | | 22071-33861 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3899 | 3861 | 3884 |  | | 58,86 € | | 22071-33912 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3950 | 3912 | 3935 |  | | 60,61 € | | 22071-33950 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 3988 | 3950 | 3973 |  | | 60,61 € | | 22071-34000 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 4038 | 4000 | 4023 |  | | 61,69 € | | 22071-34115 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 4153 | 4115 | 4138 |  | | 61,69 € | | 22071-34200 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 4238 | 4200 | 4223 |  | | 64,84 € | | 22071-34250 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 4288 | 4250 | 4273 |  | | 64,84 € | | 22071-34378 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 4416 | 4378 | 4401 |  | | 66,86 € | | 22071-34394 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 4432 | 4394 | 4417 |  | | 67,24 € | | 22071-34450 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 4488 | 4450 | 4473 |  | | 67,24 € | | 22071-34500 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 4538 | 4500 | 4523 |  | | 67,24 € | | 22071-34572 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 4610 | 4572 | 4595 |  | | 67,24 € | | 22071-34699 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 4737 | 4699 | 4722 |  | | 67,24 € | | 22071-34750 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 4788 | 4750 | 4773 |  | | 67,24 € | | 22071-34826 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 4864 | 4826 | 4849 |  | | 71,70 € | | 22071-34877 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 4915 | 4877 | 4900 |  | | 72,48 € | | 22071-34953 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 4991 | 4953 | 4976 |  | | 77,37 € | | 22071-35000 | Tipo 17/B | 17 | 14 | 9,4 | 11 | 5038 | 5000 | 5023 |  | | 77,37 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|