|
|
22281-52_BMorsa a catena TS con profilo arcuato o profilo ellittico, Forma... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio. Cursore della catena in polietilene ad altissimo peso molecolare PE-UHMW.Versione:Alloggiamento zincato e verniciato nero.Nota:Tendicatena preassemblato, progettato per garantire un funzionamento silenzioso e ridurre l'usura delle catene a rulli conformi alla norma ISO 606. Quando lo spazio a disposizione per un sistema di serraggio convenzionale è limitato, il tendicatena TS rappresenta la soluzione ideale. È sufficiente uno spazio libero di soli 40 mm sotto la catena.
Sono disponibili due versioni differenti: Modello A: con profilo arcuato. Forma B: con profilo ellittico (in caso di usura di un lato, il profilo può essere semplicemente girato e si può utilizzare l'altro lato).
Il tendicatena TS è dotato di due molle a compressione precaricate. Possono essere attivate singolarmente e consentono tre diverse impostazioni della forza di tensionamento. La disposizione dei fori e delle asole sull'alloggiamento semplifica notevolmente il montaggio e offre ulteriori possibilità di regolazione per il ripristino della tensione.Range di temperatura: Da -20 °C a +60 °C (fino a +80 °C per brevi periodi).Montaggio:Per un'installazione ottimale, si consiglia di posizionare il tendicatena immediatamente dietro la ruota motrice, in modo da mantenere il tratto a vuoto da tendere il più corto possibile. Per ridurre l'usura, è importante che più maglie della catena siano a contatto con il guidacatena. Il tendicatena TS viene fornito in posizione di blocco. Solo dopo il montaggio, a seconda della forza di serraggio richiesta, una o entrambe le molle vengono rilasciate. La vite di bloccaggio viene allentata di circa quattro giri. Solo molla sinistra allentata: forza di serraggio leggera. Solo molla destra allentata: forza di serraggio elevata. Entrambe le molle allentate: forza di serraggio molto elevata.Accessori:Staffa di fissaggio 22281-90.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | A | B | Dimensioni | N. ISO | Forza di serraggio entrambe le molle rilasciate (N)
| Forza di serraggio molla sinistra rilasciata (N)
| Forza di serraggio molla destra rilasciata (N)
| Corsa di serraggio L2 | Divisione pollici | Angolare di fissaggio compatibile
| CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
22281-52-2053 | B | profilo ellittico | 17 | 20 | TS-EP | 05 B-3 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 8,0mmX3,0mm | 22281-90-29900 |  | | 199,41 € | | 22281-52-2061 | B | profilo ellittico | 17 | 20 | TS-EP | 06 B-1 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-29900 |  | | 167,51 € | | 22281-52-2062 | B | profilo ellittico | 17 | 20 | TS-EP | 06 B-2 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-29900 |  | | 167,74 € | | 22281-52-2063 | B | profilo ellittico | 23 | 32 | TS-EP | 06 B-3 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-29900 |  | | 205,67 € | | 22281-52-2081 | B | profilo ellittico | 17 | 20 | TS-EP | 08 B-1 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-29900 |  | | 163,67 € | | 22281-52-2082 | B | profilo ellittico | 23 | 32 | TS-EP | 08 B-2 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-29900 |  | | 167,35 € | | 22281-52-2101 | B | profilo ellittico | 17 | 20 | TS-EP | 10 B-1 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-29900 |  | | 163,67 € | | 22281-52-2102 | B | profilo ellittico | 23 | 32 | TS-EP | 10 B-2 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-29900 |  | | 175,64 € | | 22281-52-2121 | B | profilo ellittico | 17 | 20 | TS-EP | 12 B-1 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 3/4X7/16 | 22281-90-29900 |  | | 163,67 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|