norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Nota:Elementi di giunzione per catene a rulli triple a norma DIN ISO 606.

Nella forma E la molla di chiusura deve essere montata con l'estremità chiusa indicante la direzione di scorrimento.

In caso di numero di maglie dispari sono necessarie maglie a gomito per chiudere la catena. In caso di utilizzo di maglie a gomito, la potenza e la forza di rottura si riducono del 20%.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22202_E Elementi di giunzione tripli DIN ISO 606, forma E 173 kB

Disegni

Elementi di giunzione tripli DIN ISO 606, forma E

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Tipo di stampoN. ISOPAdatto per
catena
CADAcc.PrezzoOrdinare
22202-30380732elemento a innesto con giunzione a coppiglia06 B-39,5253/8 x 7/32 2,53 €
22202-30120516elemento a innesto con giunzione a coppiglia08 B-312,71/2 x 5/16 3,22 €
22202-30580308elemento a innesto con giunzione a coppiglia10 B-315,8755/8 x 3/8 3,59 €
22202-30340716elemento a innesto con giunzione a coppiglia12 B-319,053/4 x 7/16 3,75 €
22202-31001702elemento a innesto con giunzione a coppiglia16 B-325,41 x 17,02 mm 6,42 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83