|
|
21250Unità lineari a doppio tubo con vite trapezoidale |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio. Tubo di precisione in acciaio inox. Mandrino filettato trapezoidale in acciaio.Nota:Le unità lineari a doppio tubo possono essere azionate a mano o elettricamente. Le unità possono essere regolate più volte al giorno a bassa velocità, grazie al loro breve ciclo di funzionamento e all'elevata stabilità. Regolazione in larghezza, lunghezza e altezza possibile. Il mandrino filettato trapezoidale delle unità lineari a doppio tubo è disponibile con supporto a sfere o con supporto a scorrimento. Il carrello delle unità lineari a doppio tubo è dotato di una guida di scorrimento.
Dati tecnici:Durata di accensione: S3, 30% (a 60 min.)
Range di temperatura: Intervallo di temperatura fra 0° C e +60°CSu richiesta:Altre lunghezze. Bloccaggio del mandrino integrato. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | Versione 2 | Tipo EP/EPX | Mandrino | B | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | G1 | G2 | H | H1 | H2 | H3 | Corsa S | L | L1 | L2 | L3 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | P1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
21250-030X300 | con cuscinetto radente | filettatura destrorsa | 30 | Tr 14x3 | 130 | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | M6 | M6 | 54 | 27 | 52 | 2 | 150 | 300 | 50 | 26 | 50 | 40x30 | 114,5 | 70 | 42 | - | - | 2x2x20 |  | | 474,58 € | | 21250-030X500 | con cuscinetto radente | filettatura destrorsa | 30 | Tr 14x3 | 130 | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | M6 | M6 | 54 | 27 | 52 | 2 | 350 | 500 | 50 | 26 | 50 | 40x30 | 114,5 | 70 | 42 | - | - | 2x2x20 |  | | 514,40 € | | 21250-030X800 | con cuscinetto radente | filettatura destrorsa | 30 | Tr 14x3 | 130 | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | M6 | M6 | 54 | 27 | 52 | 2 | 650 | 800 | 50 | 26 | 50 | 40x30 | 114,5 | 70 | 42 | - | - | 2x2x20 |  | | 574,11 € | | 21250-130X300 | con cuscinetto a sfere | filettatura destrorsa | 30 | Tr 14x3 | 130 | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | M6 | M6 | 54 | 27 | 52 | 2 | 150 | 300 | 50 | 26 | 50 | 40x30 | 114,5 | 70 | 42 | - | - | 2x2x20 |  | | 488,72 € | | 21250-130X500 | con cuscinetto a sfere | filettatura destrorsa | 30 | Tr 14x3 | 130 | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | M6 | M6 | 54 | 27 | 52 | 2 | 350 | 500 | 50 | 26 | 50 | 40x30 | 114,5 | 70 | 42 | - | - | 2x2x20 |  | | 528,53 € | | 21250-130X800 | con cuscinetto a sfere | filettatura destrorsa | 30 | Tr 14x3 | 130 | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | M6 | M6 | 54 | 27 | 52 | 2 | 650 | 800 | 50 | 26 | 50 | 40x30 | 114,5 | 70 | 42 | - | - | 2x2x20 |  | | 588,25 € | | 21250-040X300 | con cuscinetto radente | filettatura destrorsa | 40 | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 120 | 300 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 |  | | 528,61 € | | 21250-040X500 | con cuscinetto radente | filettatura destrorsa | 40 | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 320 | 500 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 |  | | 573,82 € | | 21250-040X800 | con cuscinetto radente | filettatura destrorsa | 40 | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 620 | 800 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 |  | | 641,60 € | | 21250-040X1000 | con cuscinetto radente | filettatura destrorsa | 40 | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 820 | 1000 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 |  | | 686,79 € | | 21250-140X300 | con cuscinetto a sfere | filettatura destrorsa | 40 | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 120 | 300 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 |  | | 557,75 € | | 21250-140X500 | con cuscinetto a sfere | filettatura destrorsa | 40 | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 320 | 500 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 |  | | 602,93 € | | 21250-140X800 | con cuscinetto a sfere | filettatura destrorsa | 40 | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 620 | 800 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 |  | | 670,73 € | | 21250-140X1000 | con cuscinetto a sfere | filettatura destrorsa | 40 | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 820 | 1000 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 |  | | 715,93 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|