norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Guide telescopiche in acciaio estensione parziale, capacità di carico fino a 741 kg
21340

Guide telescopiche in acciaio estensione parziale, capacità di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guide e cursore in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione:Guide e cursore in acciaio galvanizzati.
Guide di scorrimento temprate induttivamente.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'acquisto:Vendute singolarmente.Nota:Estensione parziale composta da una guida di scorrimento fissa e un cursore mobile. Il cursore può fuoriuscire per più della metà della lunghezza della guida (corsa S). Rimuovendo la vite di arresto è possibile un'estensione parziale con la corsa S su entrambi i lati. La corsa completa è quindi pari a 2S (corsa).
Questa struttura compatta e semplice consente carichi molto grandi.
La velocità massima di spostamento è di 0,8 m/s.

La temperatura di funzionamento tra -30 °C e +170 °C.
Su richiesta:Altre lunghezze (misura modulare 80 mm).
Dimensione 28 fino a max. 1170 mm.
Dimensione 35 fino a max. 1490 mm.
Dimensione 43 fino a max. 1970 mm.
Nota disegno:
1) per vite a testa svasata DIN EN ISO 10642
2) Vite di arresto
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21340 Guide telescopiche in acciaio estensione parziale, capacità di carico fino a 741 kg 143 kB

Disegni

Guide telescopiche in acciaio estensione parziale, capacità di carico fino a 741 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniBB1D

D1HH1H2LRCorsa
S
C0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Numero di
fori
CADAcc.PrezzoOrdinare
21340-280290282815M5M51312,257,529011481934134539,61321884 120,65 €
21340-280370282815M5M51312,257,537011902445171150,42133055 138,55 €
21340-280450282815M5M51312,257,545012322955206961,23144496 154,22 €
21340-280530282815M5M51312,257,5530127434662426724356217 167,66 €
21340-280610282815M5M51312,257,561013153986279082,85758218 187,80 €
21340-350290353515,8M6M617161029021592060144246,91462084 149,78 €
21340-350370353515,8M6M617161037022032638184759,92383405 172,17 €
21340-350450353515,8M6M6171610450224732172252733455056 194,53 €
21340-350530353515,8M6M617161053022794282299790,45437757 212,43 €
21340-350610353515,8M6M6171610610232348583401103,571110158 237,26 €
21340-430290434323M8M8222113,52902,51582872201093,82012884 201,22 €
21340-430370434323M8M8222113,53702,520833772364115,93084405 228,11 €
21340-430450434323M8M8222113,54502,524346903283149,25097286 254,96 €
21340-430530434323M8M8222113,55302,527860394227182,476210887 277,31 €
21340-430610434323M8M8222113,56102,531374115188215,6106415218 308,69 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83