norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Guide telescopiche in acciaio accoppiate, estrazione totale, capacità di carico fino a 133 kg
21338

Guide telescopiche in acciaio accoppiate, estrazione totale,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guida e cursore in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia del cuscinetto a sfere in acciaio.
Versione:Guida, cursore e gabbia del cuscinetto a sfere in acciaio zincato.
Guide di scorrimento temprate induttivamente.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'acquisto:Vendute singolarmente.Nota:Estrazione completa composta da due guide lineari che fungono da elemento fisso ed elemento mobile e da due cursori che, collegati tra loro, formano un elemento intermedio. Questa struttura garantisce una buona protezione dallo sporco delle gabbie aperte del cuscinetto a sfera. La corsa massima è maggiore della lunghezza della guida telescopica in posizione chiusa. La posizione di montaggio preferibile è quella orizzontale. Per raggiungere tutti i fori di montaggio è necessario rimuovere la vite di arresto nella guida e reinserirla successivamente. Una corsa su entrambi i lati viene raggiunta tramite la rimozione delle viti di arresto.

Gli arresti interni fungono da limite della gabbia. Per un sistema sottoposto a carico occorre prevedere degli arresti esterni.

Per il montaggio delle guide utilizzare viti a testa svasata a norma DIN EN ISO 10642 con classe di resistenza 10.9.

La velocità massima di spostamento è di 0,8 m/s.

Temperatura di funzionamento da -30 °C a +170 °C.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21338 Guide telescopiche accoppiate 179 kB

Disegni

Guide telescopiche in acciaio accoppiate, estrazione totale, capacità di carico fino a 133 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniBD
per vite
HLRCorsa
S
C0Y
N
C0Z
N
Numero di
fori
CADAcc.PrezzoOrdinare
21338-2802102828M52621012324323023 207,74 €
21338-2803702828M52637013804824825 275,93 €
21338-2804502828M52645014643933936 306,52 €
21338-2805302828M52653015483323327 342,08 €
21338-3503703535M63437024065225225 311,28 €
21338-3504503535M63445024944294296 362,96 €
21338-3505303535M63453025583943947 396,23 €
21338-3506103535M63461026463383388 445,63 €
21338-4304504343M8444502,5486133112796 462,38 €
21338-4305304343M8445302,5556119311937 495,25 €
21338-4306104343M8446102,5626108210828 554,16 €
21338-4307704343M8447702,579684584510 665,13 €
21338-4309304343M8449302,596669369312 731,27 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83