norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Guide telescopiche in acciaio profilo a doppia T, estrazione totale, capacità di carico fino a 305 kg
21336

Guide telescopiche in acciaio profilo a doppia T, estrazione...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guida e cursore in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia del cuscinetto a sfere in acciaio.
Versione:Guida, cursore e gabbia del cuscinetto a sfere in acciaio zincato.
Guide di scorrimento temprate induttivamente.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'acquisto:Vendute singolarmente.Nota:Estrazione completa composta da due guide lineari collegate tra loro a doppia T che formano l'elemento intermedio, e da due cursori che servono da elemento mobile e da elemento fisso che formano il collegamento con la costruzione annessa. Carico elevato e inflessione ridotta grazie alla struttura quadrata compatta con capacità di carico elevata. La corsa massima è maggiore della lunghezza della guida telescopica in posizione chiusa. La posizione di montaggio preferibile è quella orizzontale. Per raggiungere tutti i fori di montaggio è necessario rimuovere la vite di arresto nella guida e reinserirla successivamente. Una corsa su entrambi i lati viene raggiunta tramite la rimozione delle viti di arresto.

Gli arresti interni fungono da limite della gabbia. Per un sistema sottoposto a carico occorre prevedere degli arresti esterni.

Forma A:
per il montaggio delle guide utilizzare viti con classe di resistenza 10.9.
Forma B:
per il montaggio delle guide utilizzare viti a testa svasata a norma DIN EN ISO 10642 con classe di resistenza 10.9.

La velocità massima di spostamento è di 0,8 m/s.

Temperatura di funzionamento da -30 °C a +170 °C.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21336 Guide telescopiche profilo a doppia T 196 kB
 Scheda tecnica 21336 Guide telescopiche in acciaio profilo a doppia T, estrazione totale, capacità di carico fino a 305 kg 143 kB

Disegni

Guide telescopiche in acciaio profilo a doppia T, estrazione totale, capacità di carico fino a 305 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Tipo
di stampo
DimensioniBD
per vite
HH2LCorsa
S
C0Y
N
C0Z
N
Numero di
fori
CADAcc.PrezzoOrdinare
21336-1280210Acon foro filettato2828M5267,52102324323023 216,81 €
21336-1280370Acon foro filettato2828M5267,53703809684715 289,96 €
21336-1280450Acon foro filettato2828M5267,545046411693856 323,05 €
21336-1280530Acon foro filettato2828M5267,553054811073257 358,40 €
21336-1350370Acon foro filettato3535M6341037040610257185 327,82 €
21336-1350450Acon foro filettato3535M6341045049412507936 382,19 €
21336-1350530Acon foro filettato3535M6341053055816857287 415,24 €
21336-1350610Acon foro filettato3535M6341061064619086268 467,12 €
21336-1430450Acon foro filettato4343M84413,5450486182812796 485,92 €
21336-1430530Acon foro filettato4343M84413,5530556237514347 521,31 €
21336-1430610Acon foro filettato4343M84413,5610626293413008 582,44 €
21336-1430770Acon foro filettato4343M84413,57707963055101610 698,18 €
21336-1430930Acon foro filettato4343M84413,5930966250683312 768,90 €
21336-2280210Bcon foro svasato2828M5267,52102324323023 216,81 €
21336-2280370Bcon foro svasato2828M5267,53703809684715 289,96 €
21336-2280450Bcon foro svasato2828M5267,545046411693856 323,05 €
21336-2280530Bcon foro svasato2828M5267,553054811073257 358,40 €
21336-2350370Bcon foro svasato3535M6341037040610257185 327,82 €
21336-2350450Bcon foro svasato3535M6341045049412507936 382,19 €
21336-2350530Bcon foro svasato3535M6341053055816857287 415,24 €
21336-2350610Bcon foro svasato3535M6341061064619086268 467,12 €
21336-2430450Bcon foro svasato4343M84413,5450486182812796 485,92 €
21336-2430530Bcon foro svasato4343M84413,5530556237514347 521,31 €
21336-2430610Bcon foro svasato4343M84413,5610626293413008 582,44 €
21336-2430770Bcon foro svasato4343M84413,57707963055101610 698,18 €
21336-2430930Bcon foro svasato4343M84413,5930966250683312 768,90 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83