norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in alluminio profilato estruso.
Alloggiamento del cuscinetto e slitte in alluminio.
Guida profilata e carrello di guida in acciaio.
Albero filettato acciaio.
Madrevite acciaio.
Versione:Corpo base e slitta anodizzati in colore naturale.
Alloggiamento del cuscinetto in colore nero anodizzato.
Piste di rotolamento delle guide profilate indurite per induzione e rettificate.
Nota:Unità lineare utilizzabile in modo compatto e flessibile con vite a ricircolo di sfere. Il corpo base è formato da un profilo in alluminio anodizzato duro autoportante con due guide lineari profilate integrate e disposte in parallelo. Questo sistema di guide assorbe le forze più elevate da tutte le direzioni, è poco soggetto a usura e offre proprietà di scorrimento ottimali in caso di movimento di grandi masse. Consente caratteristiche prestazionali elevate, come velocità elevate e precisione di posizionamento e ripetibilità molto elevate. Possono essere facilmente combinati per creare sistemi multipli.

Nelle unità lineari viene utilizzata una vite a ricircolo di sfere di precisione della classe di tolleranza ISO 7 con gioco assiale ridotto della madrevite. Una striscia di copertura in poliuretano antistatico protegge tutte le parti nel profilo dalla polvere e da altre impurità.

Sui lati esterni del profilo di alluminio sono presenti delle cave per un montaggio semplice e sicuro del profilo e per il fissaggio di accessori come ad es. sensori.

Di lato e sulla parte superiore della slitta sono presenti fori filettati e fori di centratura aggiuntivi. Insieme ai nostri anelli di centraggio 20240 è possibile montare sulle slitte altri elementi di collegamento con estrema precisione.

Su entrambi i lati della slitta sono presenti fori di lubrificazione (nottolino di lubrificazione a forma di imbuto DIN 3405D) per rilubrificare la vite a ricircolo di sfere e la guida lineare.

Forma A: Slitta corta
Forma B: Slitta lunga
Dati tecnici:Le specifiche di carico si applicano ai carichi dinamici.

Tutte le coppie dinamiche e i coefficienti di carico indicati nella tabella sono valori teorici. Non è stato preso in considerazione un fattore di sicurezza. Il fattore di sicurezza dipende dall'applicazione e dalla sicurezza richiesta. Si consiglia un fattore di sicurezza fs = 5.
Range di temperatura: Da 0°C a +60°C.Su richiesta:Altre lunghezze (lunghezza max. e corsa max. vedere tabella).
Classe di tolleranza vite a ricircolo di sfere secondo ISO 5.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 20331-10_A_Datasheet_32628_Assi_lineari_con_vite_a_ricircolo_di_sfere_e_due_guide_lineari_profilate_forma_A_corta--it 638 kB

Disegni

Assi lineari con vite a ricircolo di sfere e due guide lineari profilate, forma A, corta
Assi lineari con vite a ricircolo di sfere e due guide lineari profilate, forma A, corta
Assi lineari con vite a ricircolo di sfere e due guide lineari profilate, forma A, corta

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
DimensioniL

L
max.
Massa
in movimento
(kg)
Coefficiente di carico
dinamico mandrino
CS (N)
Coefficiente di carico
dinamico
C (N)
Durata di accensioneFx
N
Fy
dinamico
N
Fz
dinamico
N
Iy
cm⁴
Iz
cm⁴
Albero filettato
DxT
Coppia
a vuoto
Nm
Momento d'inerzia di massa
10⁻⁵ kg m²
Mx
dinamico
Nm
My
dinamico
Nm
Mz
dinamico
Nm
Corsa
S
S
(corsa)
max.
S
(corsa)
min.
Costante di
avanzamento
mm/giro
Precisione
di
ripetibilità
max. numero
di giri
giri/min
Coppia
motrice max. M
Nm
Accelerazione max.
m/sc
Velocità
max.
m/s
CADAcc.PrezzoOrdinare
20331-10-1090120570X100Acorto901857500,350004620100%50002000454013,6102,612x50,080,541251734100665305±0,0258004,4200,49 1.909,21 €
20331-10-1090121070X100Acorto901857500,338004620100%25402000454013,6102,612x100,090,6612517341006653010±0,0258004,5200,97 2.052,82 €
20331-10-1110160570X100Acorto11019015000,631315019800100%87004670939029,119616x50,171,246501182351001410405±0,0242007,7200,35 1.817,15 €
20331-10-1110161070X100Acorto11019015000,631155019800100%67304670939029,119616X100,181,4865011823510014104010±0,02420011,9200,7 1.817,15 €
20331-10-1110161670X100Acorto11019015000,63817019800100%42004670939029,119616X160,231,9865011823510014104016±0,02420011,9201,12 1.863,46 €
20331-10-1145200570X100Acorto14521018001,191480034200100%1480089301532085,3682,320X50,34,4215002605201001690555±0,02330013200,28 1.931,52 €
20331-10-1145201070X100Acorto14521018001,191590034200100%1385089301532085,3682,320X100,324,87150026052010016905510±0,02330024,5200,55 2.038,02 €
20331-10-1145202070X100Acorto14521018001,191625034200100%693089301532085,3682,320X200,456,68150026052010016905520±0,02330024,5201,1 1.982,50 €
20331-10-1145205070X100Acorto14521018001,191300034200100%277089301532085,3682,320X500,819,34150026052010019605550±0,02300024,5202,5 2.299,69 €