norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti grezzi (dischi magnetici) con svasatura in NdFeB, forma A
09001_A

Magneti grezzi (dischi magnetici) con svasatura in NdFeB, forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:NdFeB (neodimio).Versione:Superficie zincata.Nota:Sistema non schermato.Range di temperatura: max. 80 °C.Montaggio:I magneti sono montabili tramite pressione, avvitamento o incollaggio.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09001_A Magneti grezzi (dischi magnetici) con svasatura in NdFeB, forma A 171 kB

Disegni

Magneti grezzi (dischi magnetici) con svasatura in NdFeB, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1HCoppia di
serraggio
max. Nm
Forza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
09001-12A12 ±0,13,5 ±0,13 ±0,1318 1,74 €
09001-15A15 ±0,14,5 ±0,13,5 ±0,1329 2,85 €
09001-18A18 ±0,14,5 ±0,14 ±0,1341 3,76 €
09001-24A24 ±0,15,5 ±0,14 ±0,1366 6,11 €