norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:passivato.Nota:Gli inserti filettati permettono il riutilizzo e/o la riparazione dei fori filettati danneggiati, lacerati e grippati. Questo permette anche il recupero di prodotti pregiati.
Gli inserti filettati sono adatti per l'impiego con diversi materiali, anche metalli pesanti e getti.
Scostamenti consentiti: per le filettature indicate, vale la classe di tolleranza media,
ossia 6g per filettatura perno.
Quote restanti ±0,25 mm.
Gli inserti filettati a corpo pieno trovano impiego nei casi in cui, nei pezzi da lavorare, sono stati praticati fori troppo grandi oppure non sono state rispettate le distanze dei fori previste.

Per le note tecniche consultare le istruzioni per l'uso degli inserti filettati.
Vantaggi:- Montaggio più semplice e rapido.
- L'inserto va fissato con cunei, in modo da impedire la torsione causata da avvolgimento o vibrazioni.
- Oltre all'utensile di montaggio, non sono necessari altri utensili speciali.
Nota disegno:
1) Perno di arresto
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07662 Inserti filettati corpo pieno 206 kB

Disegni

Inserti filettati corpo pieno

Selezione/filtro articoli

N. ordineD2
Filettatura esterna
L
Lunghezza
Montaggio
punta per
foratura Ø
Montaggio
imbocco Ø
+0,25
Montaggio
maschio
filettatore
Montaggio
altezza filettatura
minima
Smontaggio
punta per
foratura Ø
Smontaggio
profondità
di foratura
N. ordine
utensili
di montaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
07662-08M886,98,3M89,55,5407662-808  14,02 €
07662-10X125M10x1,25108,810,3M10x1,2512,57,54,807662-810  14,78 €
07662-12X125M12x1,251210,812,3M12x1,2514,59,54,807662-812  15,54 €
07662-14X15M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,807662-814  21,24 €
07662-16X15M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,807662-816  22,47 €
07662-18X15M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,807662-818  24,20 €
07662-20X15M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,807662-820  26,99 €
07662-22X15M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,407662-822  30,75 €
07662-24X15M24x1,52422,524,3M24x1,526,519,86,407662-824  39,10 €
07662-30X2M30x2302830,3M30x234,525,86,407662-830  41,35 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83