norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio automatico.Versione:brunito.Nota:Il momento torcente necessario della vite a testa zigrinata viene prodotto da due elementi di spinta a sfere a molla. Non appena viene raggiunta la pressione finale desiderata impostabile, l'impugnatura zigrinata scorre liberamente.
L'impostazione della pressione finale avviene mediante il perno filettato nella testa.
In combinazione con una rondella a pressione (07138, 07140 o 07141) la vite torcente con perni di spinta a sfere è particolarmente idonea per il serraggio di superfici inclinate.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07134 Viti dinamometriche con puntale sferico 159 kB

Disegni

Viti dinamometriche con puntale sferico

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineDD1D2D3HLL1L2F1
N
F2
N
RCADAcc.PrezzoOrdinare
07134-06X40M6254,54,1204062,5408003  105,41 €
07134-06X60M6254,54,1206062,5408003  107,38 €
07134-08X60M82565,320607,53406505  107,38 €
07134-08X80M82565,320807,53406505  110,23 €
07134-10X60M102587,2206094,5405506 110,23 €
07134-10X80M102587,2208094,5405506 136,86 €
07134-12X80M122587,22080104,5404506 136,86 €
07134-12X100M122587,220100104,5404506 136,86 €