|
|
07792_BGancio di carico con sicura con testa a forcella, Forma B,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Qualità 10. Con rivestimento in plastica, rosso.Nota:Durante il sollevamento del carico, il gancio di carico con sicura si chiude automaticamente e viene bloccato in modo sicuro mediante un meccanismo di chiusura posto sul retro del gancio. Per l'apertura del sistema, il meccanismo di chiusura deve essere azionato manualmente.
I ganci di carico con sicura sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).Range di temperatura: da -40 °C a 200 °C = 100% della capacità di carico fino a 300 °C = 90% della capacità di carico fino a 400 °C = 75% della capacità di caricoParticolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|