norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.Versione:Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Su richiesta:Apertura della chiave secondo DIN ISO 272.Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 07210_ES_Datasheet_32699_Dadi_esagonali_DIN_934_acciaio_inox--it 204 kB

Disegni

Dadi esagonali DIN 934, acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Classe di resistenzaD

EHSWDINCADAcc.PrezzoOrdinare
07210-1025acciaio inox A270M2,55,4525DIN 934 0,13 €
07210-103acciaio inox A270M36,012,45,5DIN 934 0,13 €
07210-104acciaio inox A270M47,663,27DIN 934 0,13 €
07210-105acciaio inox A270M58,7948DIN 934 0,13 €
07210-106acciaio inox A270M611,05510DIN 934 0,13 €
07210-108acciaio inox A270M814,386,513DIN 934 0,22 €
07210-110acciaio inox A270M1018,9817DIN 934 0,38 €
07210-112acciaio inox A270M1221,11019DIN 934 0,54 €
07210-116acciaio inox A270M1626,761324DIN 934 0,89 €
07210-120acciaio inox A270M2032,951630DIN 934 1,53 €
07210-130acciaio inox A270M3050,92446DIN 934 7,34 €
07210-136acciaio inox A270M3660,82955DIN 934 11,62 €
07210-114acciaio inox A270M1423,91122DIN 934 0,82 €
07210-122acciaio inox A270M22351832DIN 934 2,81 €
07210-124acciaio inox A270M2439,61936DIN 934 3,14 €
07210-127acciaio inox A270M2745,22241DIN 934 4,44 €
07210-133acciaio inox A270M3355,42650DIN 934 9,07 €
07210-5025acciaio inox A470M2,55,4525DIN 934 0,23 €
07210-603acciaio inox A470M36,012,45,5DIN 934 0,16 €
07210-604acciaio inox A470M47,663,27DIN 934 0,16 €
07210-605acciaio inox A470M58,7948DIN 934 0,16 €
07210-606acciaio inox A470M611,05510DIN 934 0,16 €
07210-608acciaio inox A470M814,386,513DIN 934 0,29 €
07210-610acciaio inox A470M1018,9817DIN 934 0,49 €
07210-612acciaio inox A470M1221,11019DIN 934 0,69 €
07210-614acciaio inox A470M1423,91122DIN 934 1,08 €
07210-616acciaio inox A470M1626,761324DIN 934 1,14 €
07210-620acciaio inox A470M2032,951630DIN 934 2,01 €
07210-622acciaio inox A470M22351832DIN 934 3,63 €
07210-624acciaio inox A470M2439,61936DIN 934 4,09 €
07210-627acciaio inox A470M2745,22241DIN 934 5,75 €
07210-630acciaio inox A470M3050,92446DIN 934 9,52 €
07210-633acciaio inox A470M3355,42650DIN 934 11,81 €
07210-636acciaio inox A470M3660,82955DIN 934 15,10 €

Altri articoli di questa categoria