|
|
07170_STViti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014, acciaio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente. Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente. Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).Su richiesta:Apertura della chiave secondo DIN ISO 272. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Classe di resistenza | Superficie corpo base | D | L | Ls min. | Lg max. | E | K | SW | DIN | ISO | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
07170-03X30 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M3 | 30 | 15,5 | 18 | 6,01 | 2 | 5,5 | DIN 931 | - |  | | 0,24 € | | 07170-03X35 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M3 | 35 | 20,5 | 23 | 6,01 | 2 | 5,5 | DIN 931 | - |  | | 0,33 € | | 07170-03X40 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M3 | 40 | 25,5 | 28 | 6,01 | 2 | 5,5 | DIN 931 | - |  | | 0,33 € | | 07170-04X25 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M4 | 25 | 7,5 | 11 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | - |  | | 0,28 € | | 07170-04X30 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M4 | 30 | 12,5 | 16 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | - |  | | 0,28 € | | 07170-04X35 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M4 | 35 | 17,5 | 21 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | - |  | | 0,35 € | | 07170-04X40 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M4 | 40 | 22,5 | 26 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | - |  | | 0,35 € | | 07170-04X45 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M4 | 45 | 27,5 | 31 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | - |  | | 0,35 € | | 07170-04X50 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M4 | 50 | 32,5 | 36 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | - |  | | 0,36 € | | 07170-05X25 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M5 | 25 | 5 | 9 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 0,28 € | | 07170-05X30 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 0,28 € | | 07170-05X35 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 0,35 € | | 07170-05X40 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 0,35 € | | 07170-05X45 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 0,35 € | | 07170-05X50 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 0,36 € | | 07170-05X60 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 0,38 € | | 07170-06X30 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,13 € | | 07170-06X35 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,13 € | | 07170-06X40 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,14 € | | 07170-06X45 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,14 € | | 07170-06X50 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,20 € | | 07170-06X60 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,35 € | | 07170-06X70 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,45 € | | 07170-08X35 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,28 € | | 07170-08X40 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,28 € | | 07170-08X45 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,28 € | | 07170-08X50 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,35 € | | 07170-08X60 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,35 € | | 07170-08X70 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,38 € | | 07170-08X80 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,51 € | | 07170-10X40 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,38 € | | 07170-10X45 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,43 € | | 07170-10X50 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,45 € | | 07170-10X60 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,45 € | | 07170-10X70 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,54 € | | 07170-10X80 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,56 € | | 07170-10X90 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,69 € | | 07170-10X100 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,77 € | | 07170-12X45 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 0,56 € | | 07170-12X50 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 0,59 € | | 07170-12X60 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 0,61 € | | 07170-12X70 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 0,69 € | | 07170-12X80 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 0,69 € | | 07170-12X90 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 0,79 € | | 07170-12X100 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 0,92 € | | 07170-12X110 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 1,09 € | | 07170-12X120 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 1,16 € | | 07170-16X60 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 0,94 € | | 07170-16X70 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 0,97 € | | 07170-16X80 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 1,00 € | | 07170-16X90 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 1,00 € | | 07170-16X100 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 1,21 € | | 07170-16X110 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 1,41 € | | 07170-16X120 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 2,10 € | | 07170-20X70 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 1,36 € | | 07170-20X80 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 1,45 € | | 07170-20X90 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 2,01 € | | 07170-20X100 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 2,07 € | | 07170-20X110 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 3,04 € | | 07170-20X120 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 3,19 € | | 07170-403X30 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M3 | 30 | 15,5 | 18 | 6,01 | 2 | 5,5 | DIN 931 | - |  | | 0,29 € | | 07170-403X35 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M3 | 35 | 20,5 | 23 | 6,01 | 2 | 5,5 | DIN 931 | - |  | | 0,36 € | | 07170-403X40 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M3 | 40 | 25,5 | 28 | 6,01 | 2 | 5,5 | DIN 931 | - |  | | 0,36 € | | 07170-404X25 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M4 | 25 | 7,5 | 11 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | - |  | | 0,30 € | | 07170-404X30 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M4 | 30 | 12,5 | 16 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | - |  | | 0,30 € | | 07170-404X35 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M4 | 35 | 17,5 | 21 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | - |  | | 0,37 € | | 07170-404X40 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M4 | 40 | 22,5 | 26 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | - |  | | 0,37 € | | 07170-404X45 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M4 | 45 | 27,5 | 31 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | - |  | | 0,37 € | | 07170-404X50 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M4 | 50 | 32,5 | 36 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | - |  | | 0,38 € | | 07170-405X25 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M5 | 25 | 5 | 9 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 0,30 € | | 07170-405X30 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 0,30 € | | 07170-405X35 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 0,37 € | | 07170-405X40 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 0,37 € | | 07170-405X45 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 0,37 € | | 07170-405X50 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 0,38 € | | 07170-405X60 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 0,40 € | | 07170-406X30 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,15 € | | 07170-406X35 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,15 € | | 07170-406X40 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,16 € | | 07170-406X45 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,16 € | | 07170-406X50 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,22 € | | 07170-406X60 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,37 € | | 07170-406X70 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,47 € | | 07170-408X35 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,30 € | | 07170-408X40 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,30 € | | 07170-408X45 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,30 € | | 07170-408X50 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,37 € | | 07170-408X60 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,37 € | | 07170-408X70 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,40 € | | 07170-408X80 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,56 € | | 07170-410X40 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,40 € | | 07170-410X45 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,45 € | | 07170-410X50 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,48 € | | 07170-410X60 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,48 € | | 07170-410X70 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,59 € | | 07170-410X80 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,61 € | | 07170-410X90 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,75 € | | 07170-410X100 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,81 € | | 07170-412X45 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 0,61 € | | 07170-412X50 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 0,62 € | | 07170-412X60 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 0,64 € | | 07170-412X70 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 0,75 € | | 07170-412X80 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 0,75 € | | 07170-412X90 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 0,83 € | | 07170-412X100 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 0,95 € | | 07170-412X110 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 1,13 € | | 07170-412X120 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 1,21 € | | 07170-416X60 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 0,98 € | | 07170-416X70 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 1,01 € | | 07170-416X80 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 1,05 € | | 07170-416X90 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 1,05 € | | 07170-416X100 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 1,31 € | | 07170-416X110 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 1,48 € | | 07170-416X120 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 2,17 € | | 07170-420X70 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 1,43 € | | 07170-420X80 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 1,69 € | | 07170-420X90 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 1,74 € | | 07170-420X100 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 2,14 € | | 07170-420X110 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 3,12 € | | 07170-420X120 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 3,25 € | | 07170-305X25 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M5 | 25 | 5 | 9 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 0,20 € | | 07170-305X30 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 0,20 € | | 07170-305X35 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 0,20 € | | 07170-305X40 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 0,21 € | | 07170-305X45 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 0,21 € | | 07170-305X50 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 0,30 € | | 07170-305X60 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 0,47 € | | 07170-306X30 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,20 € | | 07170-306X35 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,20 € | | 07170-306X40 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,21 € | | 07170-306X45 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,21 € | | 07170-306X50 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,30 € | | 07170-306X60 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,47 € | | 07170-306X70 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,63 € | | 07170-308X35 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,36 € | | 07170-308X40 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,36 € | | 07170-308X45 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,36 € | | 07170-308X50 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,47 € | | 07170-308X60 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,47 € | | 07170-308X70 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,54 € | | 07170-308X80 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,72 € | | 07170-310X40 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,54 € | | 07170-310X45 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,60 € | | 07170-310X50 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,63 € | | 07170-310X60 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,63 € | | 07170-310X70 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,75 € | | 07170-310X80 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,79 € | | 07170-310X90 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,99 € | | 07170-310X100 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 1,06 € | | 07170-312X45 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 0,79 € | | 07170-312X50 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 0,81 € | | 07170-312X60 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 0,84 € | | 07170-312X70 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 0,99 € | | 07170-312X80 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 0,99 € | | 07170-312X90 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 1,09 € | | 07170-312X100 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 1,29 € | | 07170-312X110 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 1,52 € | | 07170-312X120 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 1,67 € | | 07170-316X60 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 1,31 € | | 07170-316X70 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 1,35 € | | 07170-316X80 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 1,40 € | | 07170-316X90 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 1,40 € | | 07170-316X100 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 1,71 € | | 07170-316X110 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 1,98 € | | 07170-316X120 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 2,94 € | | 07170-320X70 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 1,87 € | | 07170-320X80 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 2,02 € | | 07170-320X90 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 2,33 € | | 07170-320X100 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 2,90 € | | 07170-320X110 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 4,24 € | | 07170-320X120 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 4,47 € | | 07170-506X30 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,22 € | | 07170-506X35 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,22 € | | 07170-506X40 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,23 € | | 07170-506X45 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,23 € | | 07170-506X50 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,32 € | | 07170-506X60 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,49 € | | 07170-506X70 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,66 € | | 07170-508X35 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,38 € | | 07170-508X40 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,38 € | | 07170-508X45 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,38 € | | 07170-508X50 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,49 € | | 07170-508X60 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,49 € | | 07170-508X70 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,56 € | | 07170-508X80 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,77 € | | 07170-510X40 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,59 € | | 07170-510X45 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,63 € | | 07170-510X50 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,67 € | | 07170-510X60 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,67 € | | 07170-510X70 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,79 € | | 07170-510X80 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,83 € | | 07170-510X90 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 1,02 € | | 07170-510X100 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 1,10 € | | 07170-512X45 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 0,83 € | | 07170-512X50 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 0,84 € | | 07170-512X60 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 0,90 € | | 07170-512X70 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 1,02 € | | 07170-512X80 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 1,02 € | | 07170-512X90 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 1,13 € | | 07170-512X100 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 1,32 € | | 07170-512X110 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 1,56 € | | 07170-512X120 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 1,70 € | | 07170-516X60 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 1,35 € | | 07170-516X70 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 1,38 € | | 07170-516X80 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 1,45 € | | 07170-516X90 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 1,45 € | | 07170-516X100 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 1,79 € | | 07170-516X110 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 2,05 € | | 07170-516X120 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 3,00 € | | 07170-520X70 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 1,97 € | | 07170-520X80 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 2,09 € | | 07170-520X90 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 2,40 € | | 07170-520X100 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 2,96 € | | 07170-520X110 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 4,31 € | | 07170-520X120 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 4,55 € | | 07170-210X40 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,75 € | | 07170-210X45 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,83 € | | 07170-210X50 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,90 € | | 07170-210X60 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,90 € | | 07170-210X70 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 1,04 € | | 07170-210X80 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 1,09 € | | 07170-210X90 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 1,38 € | | 07170-210X100 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 1,48 € | | 07170-212X45 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 1,09 € | | 07170-212X50 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 1,12 € | | 07170-212X60 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 1,16 € | | 07170-212X70 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 1,38 € | | 07170-212X80 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 1,38 € | | 07170-212X90 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 1,53 € | | 07170-212X100 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 2,15 € | | 07170-212X120 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 2,33 € | | 07170-216X60 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 1,97 € | | 07170-216X70 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 2,01 € | | 07170-216X80 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 2,09 € | | 07170-216X90 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 2,09 € | | 07170-216X100 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 2,56 € | | 07170-216X120 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 4,14 € | | 07170-220X70 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 2,84 € | | 07170-220X80 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 3,04 € | | 07170-220X90 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 3,48 € | | 07170-220X100 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 4,34 € | | 07170-220X120 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | 6,39 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|