|
|
07161_ESViti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.Versione:Acciaio inox A2-70 non trattato. Acciaio inox A4-70, non trattato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Classe di resistenza | Superficie corpo base | D | L | DK | K | Ls min. | Lg max. | D1 | SW | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
07161-104X10 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 0,92 € | | 07161-104X12 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 0,92 € | | 07161-104X16 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 0,69 € | | 07161-104X20 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 0,69 € | | 07161-104X25 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 4,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 0,72 € | | 07161-105X10 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 0,92 € | | 07161-105X12 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 0,92 € | | 07161-105X16 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 0,71 € | | 07161-105X20 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 0,77 € | | 07161-105X25 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 0,78 € | | 07161-105X30 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 0,93 € | | 07161-106X10 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 1,00 € | | 07161-106X12 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 1,00 € | | 07161-106X16 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,92 € | | 07161-106X20 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,93 € | | 07161-106X25 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 0,94 € | | 07161-106X30 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 1,00 € | | 07161-106X35 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 1,00 € | | 07161-106X40 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 1,00 € | | 07161-106X45 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 1,00 € | | 07161-106X50 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 1,30 € | | 07161-106X60 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 1,71 € | | 07161-108X10 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 1,41 € | | 07161-108X12 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 1,37 € | | 07161-108X16 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 1,27 € | | 07161-108X20 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 1,09 € | | 07161-108X25 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 1,09 € | | 07161-108X30 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 1,09 € | | 07161-108X35 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 1,21 € | | 07161-108X40 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 1,32 € | | 07161-108X45 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 1,56 € | | 07161-108X50 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 1,77 € | | 07161-108X60 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 2,27 € | | 07161-108X70 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 3,25 € | | 07161-110X16 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 16 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 2,56 € | | 07161-110X20 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 2,19 € | | 07161-110X25 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 2,07 € | | 07161-110X30 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 2,23 € | | 07161-110X35 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 2,32 € | | 07161-110X40 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 2,55 € | | 07161-110X45 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 2,94 € | | 07161-110X50 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 3,19 € | | 07161-110X60 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 3,88 € | | 07161-110X70 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 4,83 € | | 07161-112X20 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 3,39 € | | 07161-112X25 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 3,19 € | | 07161-112X30 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 3,19 € | | 07161-112X35 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 3,42 € | | 07161-112X40 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 3,74 € | | 07161-112X45 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 4,12 € | | 07161-112X50 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 4,44 € | | 07161-112X60 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 5,30 € | | 07161-112X70 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 6,52 € | | 07161-604X10 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 1,16 € | | 07161-604X12 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 1,16 € | | 07161-604X16 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 0,92 € | | 07161-604X20 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 0,92 € | | 07161-604X25 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 7,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 0,97 € | | 07161-605X10 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 1,16 € | | 07161-605X12 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 1,16 € | | 07161-605X16 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 0,94 € | | 07161-605X20 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 1,00 € | | 07161-605X25 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 1,02 € | | 07161-605X30 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 1,18 € | | 07161-606X10 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 1,31 € | | 07161-606X12 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 1,31 € | | 07161-606X16 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 1,16 € | | 07161-606X20 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 1,18 € | | 07161-606X25 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 1,20 € | | 07161-606X30 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 1,31 € | | 07161-606X35 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 1,31 € | | 07161-606X40 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 1,31 € | | 07161-606X45 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 1,31 € | | 07161-606X50 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 1,68 € | | 07161-606X60 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 2,23 € | | 07161-608X10 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 1,83 € | | 07161-608X12 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 1,78 € | | 07161-608X16 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 1,63 € | | 07161-608X20 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 1,43 € | | 07161-608X25 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 1,43 € | | 07161-608X30 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 1,43 € | | 07161-608X35 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 1,61 € | | 07161-608X40 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 1,71 € | | 07161-608X45 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 2,04 € | | 07161-608X50 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 2,31 € | | 07161-608X60 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 2,94 € | | 07161-608X70 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 4,24 € | | 07161-610X16 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 16 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 3,35 € | | 07161-610X20 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 2,85 € | | 07161-610X25 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 2,69 € | | 07161-610X30 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 2,90 € | | 07161-610X35 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 3,01 € | | 07161-610X40 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 3,34 € | | 07161-610X45 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 3,84 € | | 07161-610X50 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 4,15 € | | 07161-610X60 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 5,03 € | | 07161-610X70 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 6,28 € | | 07161-612X20 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 4,40 € | | 07161-612X25 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 4,15 € | | 07161-612X30 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 4,15 € | | 07161-612X35 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 4,44 € | | 07161-612X40 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 4,84 € | | 07161-612X45 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 5,35 € | | 07161-612X50 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 5,75 € | | 07161-612X70 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 8,45 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|