|
|
07160_ESViti a testa cilindrica con esagono incassato, a norma DIN EN... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.Versione:Acciaio inox A2-70 non trattato. Acciaio inox A4-70, non trattato. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Classe di resistenza | Superficie corpo base | D | L | Ls min. | Lg max. | DK | K | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
07160-103X10 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 0,35 € | | 07160-103X12 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M3 | 12 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 0,35 € | | 07160-103X16 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M3 | 16 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 0,31 € | | 07160-103X20 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M3 | 20 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 0,31 € | | 07160-103X25 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M3 | 25 | 4,5 | 7 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 0,31 € | | 07160-104X10 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 0,38 € | | 07160-104X12 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 0,38 € | | 07160-104X16 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 0,32 € | | 07160-104X18 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M4 | 18 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 0,32 € | | 07160-104X20 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 0,32 € | | 07160-104X25 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 0,32 € | | 07160-105X10 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,38 € | | 07160-105X12 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,38 € | | 07160-105X16 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,35 € | | 07160-105X18 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M5 | 18 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,35 € | | 07160-105X20 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,35 € | | 07160-105X25 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,35 € | | 07160-105X30 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M5 | 30 | 4 | 8 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,36 € | | 07160-105X40 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M5 | 40 | 14 | 18 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,40 € | | 07160-106X10 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 10 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,43 € | | 07160-106X12 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 12 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,43 € | | 07160-106X16 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 16 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,36 € | | 07160-106X18 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 18 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,36 € | | 07160-106X20 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 20 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,36 € | | 07160-106X25 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 25 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,38 € | | 07160-106X30 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 30 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,40 € | | 07160-106X35 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 35 | 6 | 11 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,45 € | | 07160-106X40 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 40 | 11 | 16 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,51 € | | 07160-106X45 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 45 | 16 | 21 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,56 € | | 07160-106X50 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 50 | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,62 € | | 07160-106X55 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 55 | 26 | 31 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,69 € | | 07160-106X60 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 60 | 31 | 36 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,72 € | | 07160-108X16 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,61 € | | 07160-108X18 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 18 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,56 € | | 07160-108X20 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,56 € | | 07160-108X25 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,56 € | | 07160-108X30 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,56 € | | 07160-108X35 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,61 € | | 07160-108X40 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,66 € | | 07160-108X45 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,66 € | | 07160-108X50 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,69 € | | 07160-108X60 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,93 € | | 07160-108X70 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 70 | 35,25 | 42 | 13 | 8 | 6 |  | | 1,04 € | | 07160-108X80 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 80 | 45,25 | 52 | 13 | 8 | 6 |  | | 1,30 € | | 07160-110X16 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 16 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,93 € | | 07160-110X18 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 18 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,72 € | | 07160-110X20 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,72 € | | 07160-110X25 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,72 € | | 07160-110X30 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,72 € | | 07160-110X35 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,72 € | | 07160-110X40 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,78 € | | 07160-110X45 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 45 | 5,5 | 13 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,93 € | | 07160-110X50 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,94 € | | 07160-110X60 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 16 | 10 | 8 |  | | 1,04 € | | 07160-110X70 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 70 | 30,5 | 38 | 16 | 10 | 8 |  | | 1,18 € | | 07160-110X80 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 80 | 40,5 | 48 | 16 | 10 | 8 |  | | 1,46 € | | 07160-110X90 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 90 | 50,5 | 58 | 16 | 10 | 8 |  | | 1,67 € | | 07160-110X100 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 100 | 60,5 | 68 | 16 | 10 | 8 |  | | 2,04 € | | 07160-112X20 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 20 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 1,04 € | | 07160-112X25 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 25 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 1,02 € | | 07160-112X30 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 30 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 1,02 € | | 07160-112X35 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 35 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 1,02 € | | 07160-112X40 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 40 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 1,04 € | | 07160-112X45 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 45 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 1,04 € | | 07160-112X50 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 50 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 1,04 € | | 07160-112X60 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 60 | 15,25 | 24 | 18 | 12 | 10 |  | | 1,37 € | | 07160-112X70 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 70 | 25,25 | 34 | 18 | 12 | 10 |  | | 1,75 € | | 07160-112X80 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 80 | 35,25 | 44 | 18 | 12 | 10 |  | | 1,82 € | | 07160-112X90 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 90 | 45,25 | 54 | 18 | 12 | 10 |  | | 2,30 € | | 07160-112X100 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 100 | 55,25 | 64 | 18 | 12 | 10 |  | | 2,66 € | | 07160-112X110 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 110 | 65,25 | 74 | 18 | 12 | 10 |  | | 3,91 € | | 07160-112X120 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 120 | 75,25 | 84 | 18 | 12 | 10 |  | | 4,30 € | | 07160-114X50 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M14 | 50 | 0 | 6 | 21 | 14 | 12 |  | | 2,53 € | | 07160-114X80 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M14 | 80 | 30 | 40 | 21 | 14 | 12 |  | | 4,26 € | | 07160-114X120 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M14 | 120 | 70 | 80 | 21 | 14 | 12 |  | | 6,61 € | | 07160-116X30 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M16 | 30 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 1,99 € | | 07160-116X35 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M16 | 35 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 1,99 € | | 07160-116X40 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M16 | 40 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 1,99 € | | 07160-116X45 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M16 | 45 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 2,07 € | | 07160-116X50 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M16 | 50 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 2,07 € | | 07160-116X60 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M16 | 60 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 2,07 € | | 07160-116X70 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M16 | 70 | 16 | 26 | 24 | 16 | 14 |  | | 2,25 € | | 07160-116X80 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M16 | 80 | 26 | 36 | 24 | 16 | 14 |  | | 2,50 € | | 07160-116X90 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M16 | 90 | 36 | 46 | 24 | 16 | 14 |  | | 3,04 € | | 07160-116X100 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M16 | 100 | 46 | 56 | 24 | 16 | 14 |  | | 3,35 € | | 07160-116X110 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M16 | 110 | 56 | 66 | 24 | 16 | 14 |  | | 4,34 € | | 07160-116X120 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M16 | 120 | 66 | 76 | 24 | 16 | 14 |  | | 4,75 € | | 07160-120X40 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M20 | 40 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 3,14 € | | 07160-120X45 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M20 | 45 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 3,30 € | | 07160-120X50 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M20 | 50 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 3,39 € | | 07160-120X60 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M20 | 60 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 3,54 € | | 07160-120X70 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M20 | 70 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 3,85 € | | 07160-120X80 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M20 | 80 | 15,5 | 28 | 30 | 20 | 17 |  | | 4,17 € | | 07160-120X90 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M20 | 90 | 25,5 | 38 | 30 | 20 | 17 |  | | 5,11 € | | 07160-120X100 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M20 | 100 | 35,5 | 48 | 30 | 20 | 17 |  | | 5,50 € | | 07160-120X110 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M20 | 110 | 45,5 | 58 | 30 | 20 | 17 |  | | 5,88 € | | 07160-120X120 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M20 | 120 | 55,5 | 68 | 30 | 20 | 17 |  | | 6,30 € | | 07160-603X10 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 0,47 € | | 07160-603X12 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M3 | 12 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 0,47 € | | 07160-603X16 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M3 | 16 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 0,39 € | | 07160-603X20 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M3 | 20 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 0,39 € | | 07160-603X25 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M3 | 25 | 4,5 | 7 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 0,39 € | | 07160-604X10 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 0,49 € | | 07160-604X12 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 0,49 € | | 07160-604X16 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 0,40 € | | 07160-604X18 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M4 | 18 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 0,40 € | | 07160-604X20 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 0,40 € | | 07160-604X25 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 0,40 € | | 07160-605X10 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,49 € | | 07160-605X12 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,49 € | | 07160-605X16 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,45 € | | 07160-605X18 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M5 | 18 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,45 € | | 07160-605X20 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,45 € | | 07160-605X25 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,45 € | | 07160-605X30 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M5 | 30 | 4 | 8 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,46 € | | 07160-605X40 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M5 | 40 | 14 | 18 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,54 € | | 07160-606X10 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 10 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,56 € | | 07160-606X12 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 12 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,56 € | | 07160-606X16 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 16 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,46 € | | 07160-606X18 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 18 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,46 € | | 07160-606X20 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 20 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,46 € | | 07160-606X25 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 25 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,49 € | | 07160-606X30 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 30 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,54 € | | 07160-606X35 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 35 | 6 | 11 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,60 € | | 07160-606X40 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 40 | 11 | 16 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,68 € | | 07160-606X45 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 45 | 16 | 21 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,72 € | | 07160-606X50 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 50 | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,79 € | | 07160-606X55 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 55 | 26 | 31 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,92 € | | 07160-606X60 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 60 | 31 | 36 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,97 € | | 07160-608X16 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,78 € | | 07160-608X18 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 18 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,72 € | | 07160-608X20 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,72 € | | 07160-608X25 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,72 € | | 07160-608X30 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,72 € | | 07160-608X35 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,78 € | | 07160-608X40 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,84 € | | 07160-608X45 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,84 € | | 07160-608X50 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,92 € | | 07160-608X60 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 13 | 8 | 6 |  | | 1,18 € | | 07160-608X70 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 70 | 35,25 | 42 | 13 | 8 | 6 |  | | 1,35 € | | 07160-608X80 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 80 | 45,25 | 52 | 13 | 8 | 6 |  | | 1,68 € | | 07160-610X16 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 16 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 1,18 € | | 07160-610X18 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 18 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,97 € | | 07160-610X20 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,97 € | | 07160-610X25 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,97 € | | 07160-610X30 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,97 € | | 07160-610X35 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,97 € | | 07160-610X40 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 1,02 € | | 07160-610X45 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 45 | 5,5 | 13 | 16 | 10 | 8 |  | | 1,18 € | | 07160-610X50 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 16 | 10 | 8 |  | | 1,20 € | | 07160-610X60 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 16 | 10 | 8 |  | | 1,35 € | | 07160-610X70 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 70 | 30,5 | 38 | 16 | 10 | 8 |  | | 1,54 € | | 07160-610X80 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 80 | 40,5 | 48 | 16 | 10 | 8 |  | | 1,90 € | | 07160-610X90 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 90 | 50,5 | 58 | 16 | 10 | 8 |  | | 2,16 € | | 07160-610X100 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 100 | 60,5 | 68 | 16 | 10 | 8 |  | | 2,66 € | | 07160-612X20 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 20 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 1,35 € | | 07160-612X25 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 25 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 1,33 € | | 07160-612X30 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 30 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 1,33 € | | 07160-612X35 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 35 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 1,33 € | | 07160-612X40 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 40 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 1,35 € | | 07160-612X45 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 45 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 1,35 € | | 07160-612X50 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 50 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 1,35 € | | 07160-612X60 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 60 | 15,25 | 24 | 18 | 12 | 10 |  | | 1,78 € | | 07160-612X70 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 70 | 25,25 | 34 | 18 | 12 | 10 |  | | 2,25 € | | 07160-612X80 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 80 | 35,25 | 44 | 18 | 12 | 10 |  | | 2,37 € | | 07160-612X90 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 90 | 45,25 | 54 | 18 | 12 | 10 |  | | 2,99 € | | 07160-612X100 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 100 | 55,25 | 64 | 18 | 12 | 10 |  | | 3,45 € | | 07160-612X110 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 110 | 65,25 | 74 | 18 | 12 | 10 |  | | 5,09 € | | 07160-612X120 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 120 | 75,25 | 84 | 18 | 12 | 10 |  | | 5,60 € | | 07160-614X50 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M14 | 50 | 0 | 6 | 21 | 14 | 12 |  | | 3,29 € | | 07160-614X80 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M14 | 80 | 30 | 40 | 21 | 14 | 12 |  | | 5,54 € | | 07160-614X120 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M14 | 120 | 70 | 80 | 21 | 14 | 12 |  | | 8,60 € | | 07160-616X30 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M16 | 30 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 2,58 € | | 07160-616X35 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M16 | 35 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 2,58 € | | 07160-616X40 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M16 | 40 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 2,58 € | | 07160-616X45 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M16 | 45 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 2,69 € | | 07160-616X50 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M16 | 50 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 2,69 € | | 07160-616X60 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M16 | 60 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 2,69 € | | 07160-616X70 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M16 | 70 | 16 | 26 | 24 | 16 | 14 |  | | 2,93 € | | 07160-616X80 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M16 | 80 | 26 | 36 | 24 | 16 | 14 |  | | 3,24 € | | 07160-616X90 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M16 | 90 | 36 | 46 | 24 | 16 | 14 |  | | 3,93 € | | 07160-616X100 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M16 | 100 | 46 | 56 | 24 | 16 | 14 |  | | 4,32 € | | 07160-616X110 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M16 | 110 | 56 | 66 | 24 | 16 | 14 |  | | 5,65 € | | 07160-616X120 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M16 | 120 | 66 | 76 | 24 | 16 | 14 |  | | 6,18 € | | 07160-620X40 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M20 | 40 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 4,40 € | | 07160-620X45 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M20 | 45 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 4,63 € | | 07160-620X50 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M20 | 50 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 4,75 € | | 07160-620X60 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M20 | 60 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 4,95 € | | 07160-620X70 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M20 | 70 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 5,80 € | | 07160-620X80 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M20 | 80 | 15,5 | 28 | 30 | 20 | 17 |  | | 6,27 € | | 07160-620X90 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M20 | 90 | 25,5 | 38 | 30 | 20 | 17 |  | | 7,66 € | | 07160-620X100 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M20 | 100 | 35,5 | 48 | 30 | 20 | 17 |  | | 8,26 € | | 07160-620X110 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M20 | 110 | 45,5 | 58 | 30 | 20 | 17 |  | | 8,81 € | | 07160-620X120 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M20 | 120 | 55,5 | 68 | 30 | 20 | 17 |  | | 9,46 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|