|
|
06830_IGVolantini in plastica (Duroplast) con filettatura interna |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Volantino in resina termoindurente PF 31. Boccola in acciaio, brunito.Versione:Finitura lucida, colore nero.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | D1 | D2 | D3 | D4 | H2 | L1 | L3 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06830-70110 | filettatura interna | 70 | M10 | 30 | 26,5 | 11,5 | 23 | 33,5 |  | | 9,83 € | | 06830-70112 | filettatura interna | 70 | M12 | 30 | 26,5 | 11,5 | 23 | 33,5 |  | | 9,83 € | | 06830-83112 | filettatura interna | 83 | M12 | 35 | 31,5 | 14 | 28 | 40 |  | | 12,89 € | | 06830-83116 | filettatura interna | 83 | M16 | 35 | 31,5 | 14 | 28 | 40 |  | | 12,89 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|