norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole, con quadro incassato
06500_IV

Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole, con quadro...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Manovella termoplastica.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Versione:Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota:La copertura del mozzo è fornita non assemblata.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914).
Accessori:07161 Viti a testa cilindrica a esagono incassato, testa bassa DIN 6912.Nota disegno:
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06500_IV Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole, con quadro incassato 233 kB
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83