|
|
06278_AVolantini a disco in alluminio senza impugnatura, forma A, con... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Volantino in alluminio. Coprimozzo in termoplastica, nero. Perni filettati ISO 4027 in acciaio classe di resistenza 45 H, neri.Versione:Non trattati o verniciati a polvere colore nero o argento.Nota:Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a 0,4 mm.Montaggio:La copertura del mozzo è fornita non assemblata. I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con linguetta di aggiustamento tramite una spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una pulegge intermedia 07375.
Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027. Accessori:07375 Rondelle. 07161 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912.FornituraVolantino in alluminio. Coprimozzo. Perni filettati ISO 4027 (versioni con foro trasversale).Nota disegno:1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | Forma | Tipo di stampo | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | H | H2 | D7 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06278-0801016 | nero | A | foro calibrato con foro trasversale | 80 | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 5,5 | M6 |  | | 14,81 € | | 06278-0801216 | nero | A | foro calibrato con foro trasversale | 80 | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 6,5 | M6 |  | | 14,81 € | | 06278-1001016 | nero | A | foro calibrato con foro trasversale | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 5,5 | M6 |  | | 16,78 € | | 06278-1001216 | nero | A | foro calibrato con foro trasversale | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 6,5 | M6 |  | | 16,78 € | | 06278-1251216 | nero | A | foro calibrato con foro trasversale | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 |  | | 19,53 € | | 06278-1251416 | nero | A | foro calibrato con foro trasversale | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 |  | | 19,53 € | | 06278-0801026 | argento | A | foro calibrato con foro trasversale | 80 | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 5,5 | M6 |  | | 14,81 € | | 06278-0801226 | argento | A | foro calibrato con foro trasversale | 80 | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 6,5 | M6 |  | | 14,81 € | | 06278-1001026 | argento | A | foro calibrato con foro trasversale | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 5,5 | M6 |  | | 16,78 € | | 06278-1001226 | argento | A | foro calibrato con foro trasversale | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 6,5 | M6 |  | | 16,78 € | | 06278-1251226 | argento | A | foro calibrato con foro trasversale | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 |  | | 19,53 € | | 06278-1251426 | argento | A | foro calibrato con foro trasversale | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 |  | | 19,53 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|