|
|
06702_AGImpugnatura a tre lobi con collare alto, filettatura esterna |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Termoindurente PF 31, nero. Gambo filettato in acciaio, zincato o acciaio inox, finitura naturale.Versione:Finitura lucida.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e colori. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale componenti | D | D1 | D3 | H | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06702-14006X15 | L | acciaio | M6 | 40 | 14 | 22 | 15 |  | | 0,90 € | | 06702-14008X20 | L | acciaio | M8 | 40 | 14 | 22 | 20 |  | | 0,94 € | | 06702-15008X20 | L | acciaio | M8 | 50 | 18 | 28 | 20 |  | | 1,33 € | | 06702-15010X25 | L | acciaio | M10 | 50 | 22 | 28 | 25 |  | | 1,36 € | | 06702-16210X25 | L | acciaio | M10 | 62 | 22 | 35 | 25 |  | | 1,69 € | | 06702-24006X20 | L | acciaio inox | M6 | 40 | 12 | 22 | 20 |  | | 1,30 € | | 06702-24008X20 | L | acciaio inox | M8 | 40 | 12 | 22 | 20 |  | | 1,47 € | | 06702-25008X20 | L | acciaio inox | M8 | 50 | 15 | 28 | 20 |  | | 1,84 € | | 06702-25010X30 | L | acciaio inox | M10 | 50 | 15 | 28 | 30 |  | | 3,22 € | | 06702-26210X30 | L | acciaio inox | M10 | 62 | 18 | 35 | 30 |  | | 3,74 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|