norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomello a tre lobi con filettatura interna
06699_IG

Pomello a tre lobi con filettatura interna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Pomello in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.
Coperchio in resina termoplastica.
Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura e coperchio grigio nerastro (RAL 7021).
Parti in acciaio passivate blu.
Su richiesta:Altre lunghezze delle viti e colori.
Parti metalliche in acciaio inox.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06699 Pomello a tre lobi con filettatura interna 158 kB
 Scheda tecnica 06699_IG Pomello a tre lobi con filettatura interna 158 kB

Disegni

Pomello a tre lobi con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1D2HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
06699-18008KM88029,253,53117 5,26 €
06699-18010KM108029,253,53117 5,26 €
06699-18012KM128029,253,53117 5,72 €

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83