|
|
06652_IGDadi ad alette in plastica con coperchio, inserto filettato in... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305. Versione:Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale componenti | Colore coperchio
| A | D | D2 | B | H | H1 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06652-904 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 1,35 € | | 06652-9045 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 1,35 € | | 06652-9046 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 1,35 € | | 06652-9047 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 1,35 € | | 06652-905 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 1,35 € | | 06652-9055 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 1,35 € | | 06652-9056 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 1,35 € | | 06652-9057 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 1,35 € | | 06652-906 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 1,35 € | | 06652-9065 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 1,35 € | | 06652-9066 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 1,35 € | | 06652-9067 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 1,35 € | | 06652-105 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 1,44 € | | 06652-1055 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 1,44 € | | 06652-1056 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 1,44 € | | 06652-1057 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 1,44 € | | 06652-106 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 1,44 € | | 06652-1065 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 1,44 € | | 06652-1066 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 1,44 € | | 06652-1067 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 1,44 € | | 06652-208 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 2,48 € | | 06652-2085 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 2,48 € | | 06652-2086 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 2,48 € | | 06652-2087 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 2,48 € | | 06652-210 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 2,48 € | | 06652-2105 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 2,48 € | | 06652-2106 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 2,48 € | | 06652-2107 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 2,48 € | | 06652-0904 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 2,02 € | | 06652-09045 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 2,02 € | | 06652-09046 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 2,02 € | | 06652-09047 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 2,02 € | | 06652-0905 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 2,02 € | | 06652-09055 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 2,02 € | | 06652-09056 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 2,02 € | | 06652-09057 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 2,02 € | | 06652-0906 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 2,02 € | | 06652-09065 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 2,02 € | | 06652-09066 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 2,02 € | | 06652-09067 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 2,02 € | | 06652-0105 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 2,24 € | | 06652-01055 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 2,24 € | | 06652-01056 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 2,24 € | | 06652-01057 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 2,24 € | | 06652-0106 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 2,24 € | | 06652-01065 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 2,24 € | | 06652-01066 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 2,24 € | | 06652-01067 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 2,24 € | | 06652-0208 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 2,79 € | | 06652-02085 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 2,79 € | | 06652-02086 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 2,79 € | | 06652-02087 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 2,79 € | | 06652-0210 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 2,79 € | | 06652-02105 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 2,79 € | | 06652-02106 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 2,79 € | | 06652-02107 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 2,79 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|