|
|
06652_AGImpugnature a galletto "Miniwing" con filettatura esterna |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305. Versione:Impugnatura grigio nerastro. Acciaio passivato blu. Acciaio inox non trattato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale componenti | A | B | D | D2 | H | H1 | H2 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06652-004X8 | L | acciaio | 28 | 13 | M4 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 8 |  | | 0,67 € | | 06652-005X10 | L | acciaio | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 10 |  | | 0,67 € | | 06652-005X15 | L | acciaio | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 15 |  | | 0,69 € | | 06652-005X20 | L | acciaio | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 20 |  | | 0,70 € | | 06652-006X10 | L | acciaio | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 10 |  | | 0,67 € | | 06652-006X15 | L | acciaio | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 15 |  | | 0,69 € | | 06652-006X20 | L | acciaio | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 20 |  | | 0,70 € | | 06652-006X25 | L | acciaio | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 25 |  | | 0,76 € | | 06652-006X30 | L | acciaio | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 30 |  | | 0,79 € | | 06652-008X20 | L | acciaio | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 20 |  | | 0,70 € | | 06652-008X25 | L | acciaio | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 25 |  | | 0,76 € | | 06652-008X30 | L | acciaio | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 30 |  | | 0,79 € | | 06652-008X40 | L | acciaio | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 40 |  | | 0,94 € | | 06652-806X10 | L | acciaio | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 10 |  | | 1,37 € | | 06652-806X15 | L | acciaio | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 15 |  | | 1,44 € | | 06652-806X20 | L | acciaio | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 20 |  | | 1,47 € | | 06652-806X25 | L | acciaio | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 25 |  | | 1,51 € | | 06652-806X30 | L | acciaio | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 30 |  | | 1,55 € | | 06652-808X15 | L | acciaio | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 15 |  | | 1,53 € | | 06652-808X20 | L | acciaio | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 20 |  | | 1,58 € | | 06652-808X25 | L | acciaio | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 25 |  | | 1,68 € | | 06652-808X30 | L | acciaio | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 30 |  | | 1,93 € | | 06652-808X40 | L | acciaio | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 40 |  | | 2,06 € | | 06652-0004X8 | L | acciaio inox | 28 | 13 | M4 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 8 |  | | 1,54 € | | 06652-0005X10 | L | acciaio inox | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 10 |  | | 1,16 € | | 06652-0005X15 | L | acciaio inox | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 15 |  | | 1,21 € | | 06652-0005X20 | L | acciaio inox | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 20 |  | | 1,28 € | | 06652-0006X10 | L | acciaio inox | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 10 |  | | 1,16 € | | 06652-0006X15 | L | acciaio inox | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 15 |  | | 1,21 € | | 06652-0006X20 | L | acciaio inox | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 20 |  | | 1,28 € | | 06652-0006X25 | L | acciaio inox | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 25 |  | | 1,36 € | | 06652-0006X30 | L | acciaio inox | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 30 |  | | 1,43 € | | 06652-0008X20 | L | acciaio inox | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 20 |  | | 1,28 € | | 06652-0008X25 | L | acciaio inox | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 25 |  | | 1,36 € | | 06652-0008X30 | L | acciaio inox | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 30 |  | | 1,43 € | | 06652-0008X40 | L | acciaio inox | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 40 |  | | 1,60 € | | 06652-0806X10 | L | acciaio inox | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 10 |  | | 1,85 € | | 06652-0806X15 | L | acciaio inox | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 15 |  | | 1,96 € | | 06652-0806X20 | L | acciaio inox | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 20 |  | | 1,98 € | | 06652-0806X25 | L | acciaio inox | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 25 |  | | 2,02 € | | 06652-0806X30 | L | acciaio inox | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 30 |  | | 2,10 € | | 06652-0808X15 | L | acciaio inox | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 15 |  | | 2,07 € | | 06652-0808X20 | L | acciaio inox | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 20 |  | | 2,12 € | | 06652-0808X25 | L | acciaio inox | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 25 |  | | 2,25 € | | 06652-0808X30 | L | acciaio inox | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 30 |  | | 2,60 € | | 06652-0808X40 | L | acciaio inox | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 40 |  | | 2,78 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|