|
|
06253_IGPomello a lobi in plastica con coperchio, inserto filettato in... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305. Versione:Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale componenti | Colore coperchio
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06253-5008 | K | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 |  | | 2,21 € | | 06253-50085 | K | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 |  | | 2,21 € | | 06253-50086 | K | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 |  | | 2,21 € | | 06253-50087 | K | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 |  | | 2,21 € | | 06253-5010 | K | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 |  | | 2,21 € | | 06253-50105 | K | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 |  | | 2,21 € | | 06253-50106 | K | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 |  | | 2,21 € | | 06253-50107 | K | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 |  | | 2,21 € | | 06253-5012 | K | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 |  | | 2,53 € | | 06253-50125 | K | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 |  | | 2,53 € | | 06253-50126 | K | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 |  | | 2,53 € | | 06253-50127 | K | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 |  | | 2,53 € | | 06253-6310 | K | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 |  | | 2,67 € | | 06253-63105 | K | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 |  | | 2,67 € | | 06253-63106 | K | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 |  | | 2,67 € | | 06253-63107 | K | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 |  | | 2,67 € | | 06253-6312 | K | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 |  | | 2,91 € | | 06253-63125 | K | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 |  | | 2,91 € | | 06253-63126 | K | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 |  | | 2,91 € | | 06253-63127 | K | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 |  | | 2,91 € | | 06253-6316 | K | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 |  | | 3,01 € | | 06253-63165 | K | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 |  | | 3,01 € | | 06253-63166 | K | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 |  | | 3,01 € | | 06253-63167 | K | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 |  | | 3,01 € | | 06253-50081 | K | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 |  | | 3,34 € | | 06253-500815 | K | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 |  | | 3,34 € | | 06253-500816 | K | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 |  | | 3,34 € | | 06253-500817 | K | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 |  | | 3,34 € | | 06253-50101 | K | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 |  | | 3,34 € | | 06253-501015 | K | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 |  | | 3,34 € | | 06253-501016 | K | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 |  | | 3,34 € | | 06253-501017 | K | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 |  | | 3,34 € | | 06253-50121 | K | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 |  | | 3,69 € | | 06253-501215 | K | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 |  | | 3,69 € | | 06253-501216 | K | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 |  | | 3,69 € | | 06253-501217 | K | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 |  | | 3,69 € | | 06253-63101 | K | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 |  | | 3,76 € | | 06253-631015 | K | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 |  | | 3,76 € | | 06253-631016 | K | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 |  | | 3,76 € | | 06253-631017 | K | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 |  | | 3,76 € | | 06253-63121 | K | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 |  | | 4,09 € | | 06253-631215 | K | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 |  | | 4,09 € | | 06253-631216 | K | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 |  | | 4,09 € | | 06253-631217 | K | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 |  | | 4,09 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|