norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a sfera termoplastici DIN 319, gamma ampliata, forma M, con foro conico
06247_M

Pomelli a sfera termoplastici DIN 319, gamma ampliata, forma M,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica.Versione:colore nero.Su richiesta:Altri colori.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06247_M Pomelli a sfera termoplastici DIN 319, gamma ampliata, forma M, con foro conico 207 kB

Disegni

Pomelli a sfera termoplastici DIN 319, gamma ampliata, forma M, con foro conico

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
06247-32005M520121812 0,56 €
06247-32506M6251522,515 0,61 €
06247-32508M8251522,515 0,61 €
06247-33208M832182915 0,75 €
06247-33210M1032182915 0,75 €
06247-34010M1040223720 1,18 €
06247-34012M1240223720 1,18 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83