|
|
06212_KPomelli a lobi simili a DIN 6336 parti metalliche in acciaio... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica nera, bussola in acciaio inox 1.4305. Versione:Bussola in finitura naturale.Su richiesta:Altri colori e/o scritte come logo aziendali o pittogrammi.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore coperchio
| Forma | D | D1 | D8 | H | H3 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06212-204 | grigio nerastro RAL 7021 | K | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,33 € | | 06212-2045 | grigio luce RAL 7035 | K | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,33 € | | 06212-2046 | rosso traffico RAL 3020 | K | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,33 € | | 06212-2047 | giallo navone RAL 1021 | K | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,33 € | | 06212-205 | grigio nerastro RAL 7021 | K | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,33 € | | 06212-2055 | grigio luce RAL 7035 | K | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,33 € | | 06212-2056 | rosso traffico RAL 3020 | K | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,33 € | | 06212-2057 | giallo navone RAL 1021 | K | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,33 € | | 06212-2061 | grigio nerastro RAL 7021 | K | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,33 € | | 06212-20615 | grigio luce RAL 7035 | K | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,33 € | | 06212-20616 | rosso traffico RAL 3020 | K | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,33 € | | 06212-20617 | giallo navone RAL 1021 | K | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,33 € | | 06212-2051 | grigio nerastro RAL 7021 | K | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 1,37 € | | 06212-20515 | grigio luce RAL 7035 | K | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 1,37 € | | 06212-20516 | rosso traffico RAL 3020 | K | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 1,37 € | | 06212-20517 | giallo navone RAL 1021 | K | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 1,37 € | | 06212-206 | grigio nerastro RAL 7021 | K | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 1,37 € | | 06212-2065 | grigio luce RAL 7035 | K | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 1,37 € | | 06212-2066 | rosso traffico RAL 3020 | K | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 1,37 € | | 06212-2067 | giallo navone RAL 1021 | K | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 1,37 € | | 06212-208 | grigio nerastro RAL 7021 | K | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 1,63 € | | 06212-2085 | grigio luce RAL 7035 | K | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 1,63 € | | 06212-2086 | rosso traffico RAL 3020 | K | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 1,63 € | | 06212-2087 | giallo navone RAL 1021 | K | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 1,63 € | | 06212-2101 | grigio nerastro RAL 7021 | K | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 1,63 € | | 06212-21015 | grigio luce RAL 7035 | K | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 1,63 € | | 06212-21016 | rosso traffico RAL 3020 | K | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 1,63 € | | 06212-21017 | giallo navone RAL 1021 | K | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 1,63 € | | 06212-2081 | grigio nerastro RAL 7021 | K | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 2,43 € | | 06212-20815 | grigio luce RAL 7035 | K | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 2,43 € | | 06212-20816 | rosso traffico RAL 3020 | K | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 2,43 € | | 06212-20817 | giallo navone RAL 1021 | K | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 2,43 € | | 06212-210 | grigio nerastro RAL 7021 | K | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 2,43 € | | 06212-2105 | grigio luce RAL 7035 | K | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 2,43 € | | 06212-2106 | rosso traffico RAL 3020 | K | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 2,43 € | | 06212-2107 | giallo navone RAL 1021 | K | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 2,43 € | | 06212-2121 | grigio nerastro RAL 7021 | K | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |  | | 2,43 € | | 06212-21215 | grigio luce RAL 7035 | K | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |  | | 2,43 € | | 06212-21216 | rosso traffico RAL 3020 | K | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |  | | 2,43 € | | 06212-21217 | giallo navone RAL 1021 | K | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |  | | 2,43 € | | 06212-2102 | grigio nerastro RAL 7021 | K | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |  | | 4,40 € | | 06212-21025 | grigio luce RAL 7035 | K | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |  | | 4,40 € | | 06212-21026 | rosso traffico RAL 3020 | K | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |  | | 4,40 € | | 06212-21027 | giallo navone RAL 1021 | K | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |  | | 4,40 € | | 06212-212 | grigio nerastro RAL 7021 | K | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 4,40 € | | 06212-2125 | grigio luce RAL 7035 | K | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 4,40 € | | 06212-2126 | rosso traffico RAL 3020 | K | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 4,40 € | | 06212-2127 | giallo navone RAL 1021 | K | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 4,40 € | | 06212-216 | grigio nerastro RAL 7021 | K | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 4,40 € | | 06212-2165 | grigio luce RAL 7035 | K | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 4,40 € | | 06212-2166 | rosso traffico RAL 3020 | K | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 4,40 € | | 06212-2167 | giallo navone RAL 1021 | K | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 4,40 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|