|
|
06174_LPomelli a croce in plastica resistenti alla temperatura con... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica PPA resistente alle alte temperature, rinforzata con fibra di vetro, nera, conforme alle norme FDA, EU10/2011, NSF, KTW. Elementi in acciaio inox, 1.4404. Versione:Parti metalliche in acciaio inox, non trattato.Nota:I pomelli a croce con boccola in acciaio sporgente con filettatura interna sono adatti soprattutto per i collegamenti a perno trasversale.Utilizzo:Questi pomelli a croce, grazie alla loro impugnatura liscia e chiusa, sono molto facili da pulire. Idonei all´utilizzo in ambienti con temperature alte e da elevati requisiti igienici.
La plastica utilizzata per il pomello è conforme alle norme FDA, EU10/2011, NSF, KTW che ne permettono il contatto con alimenti e acqua potabile. Ha una resistenza permanente all'acqua calda e una stabilità idrolitica (sterilizzazione a vapore).
Questa plastica per alte temperature è adatta anche all'uso permanente in ambienti caldi e mantiene i suoi elevati livelli di resistenza. Range di temperatura: Temperatura di esercizio permanente a norma IEC 216 max. 150 °C - 160 °C. Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 250 °C. Vantaggi:Resistente all'umidità e ai detergenti (nel corso della disinfezione). I pomelli a croce possono essere stretti e allentati senza attrezzi. Idonei al fissaggio e al serraggio manuale. Diverse dimensioni della filettatura. Su richiesta:Versioni speciali.Uso:Montaggio su macchine, apparecchi e impianti, nonché su strutture utilizzate in settori con requisiti igienici elevati.
Il gruppo target è l'industria (o il commercio) della lavorazione degli alimenti, dove le parti operative possono entrare in contatto con gli alimenti o l'acqua potabile.
Questi pomelli a croce sono inoltre particolarmente adatti all'uso in ambienti con temperature molto elevate, a contatto costante con acqua calda o vapore. Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale componenti | Superficie componente | Colore corpo base | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | Omologazione / Certificazione | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06174-152505390X10 | L | acciaio inox | grezzo | nero | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 10 | FDA + EU10/2011 + NSF |  | | 6,62 € | | 06174-152505390X15 | L | acciaio inox | grezzo | nero | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 15 | FDA + EU10/2011 + NSF |  | | 6,62 € | | 06174-152505390X20 | L | acciaio inox | grezzo | nero | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 20 | FDA + EU10/2011 + NSF |  | | 6,62 € | | 06174-153206390X10 | L | acciaio inox | grezzo | nero | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 10 | FDA + EU10/2011 + NSF |  | | 7,22 € | | 06174-153206390X15 | L | acciaio inox | grezzo | nero | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 15 | FDA + EU10/2011 + NSF |  | | 7,22 € | | 06174-153206390X20 | L | acciaio inox | grezzo | nero | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 20 | FDA + EU10/2011 + NSF |  | | 7,22 € | | 06174-153206390X25 | L | acciaio inox | grezzo | nero | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 25 | FDA + EU10/2011 + NSF |  | | 7,61 € | | 06174-153206390X30 | L | acciaio inox | grezzo | nero | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 30 | FDA + EU10/2011 + NSF |  | | 7,61 € | | 06174-154008390X15 | L | acciaio inox | grezzo | nero | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 15 | FDA + EU10/2011 + NSF |  | | 9,05 € | | 06174-154008390X20 | L | acciaio inox | grezzo | nero | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 20 | FDA + EU10/2011 + NSF |  | | 9,33 € | | 06174-154008390X25 | L | acciaio inox | grezzo | nero | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 25 | FDA + EU10/2011 + NSF |  | | 9,50 € | | 06174-154008390X30 | L | acciaio inox | grezzo | nero | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 30 | FDA + EU10/2011 + NSF |  | | 9,71 € | | 06174-154008390X40 | L | acciaio inox | grezzo | nero | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 40 | FDA + EU10/2011 + NSF |  | | 10,12 € | | 06174-154008390X50 | L | acciaio inox | grezzo | nero | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 50 | FDA + EU10/2011 + NSF |  | | 10,35 € | | 06174-155010390X20 | L | acciaio inox | grezzo | nero | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 20 | FDA + EU10/2011 + NSF |  | | 12,19 € | | 06174-155010390X25 | L | acciaio inox | grezzo | nero | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 25 | FDA + EU10/2011 + NSF |  | | 12,33 € | | 06174-155010390X30 | L | acciaio inox | grezzo | nero | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 30 | FDA + EU10/2011 + NSF |  | | 12,56 € | | 06174-155010390X40 | L | acciaio inox | grezzo | nero | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 40 | FDA + EU10/2011 + NSF |  | | 12,83 € | | 06174-155010390X50 | L | acciaio inox | grezzo | nero | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 50 | FDA + EU10/2011 + NSF |  | | 13,02 € | | 06174-155010390X60 | L | acciaio inox | grezzo | nero | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 60 | FDA + EU10/2011 + NSF |  | | 13,20 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|