|
|
06174_KPomelli a croce in plastica con boccola sporgente in acciaio... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Poliammide termoplastica rinforzata, grigio-nera RAL 7021. Elementi in acciaio classe di resistenza 5.8 o in acciaio inox 1.4305.Versione:Parti in acciaio passivate blu o acciaio inox non trattato.Nota:I pomelli a croce con boccola in acciaio sporgente con filettatura interna sono adatti soprattutto per i collegamenti a perno trasversale.Utilizzo:Questi pomelli a croce, grazie alla loro impugnatura liscia e chiusa, sono molto facili da pulire. Idonei all´utilizzo in ambienti con temperature alte e da elevati requisiti igienici. Vantaggi:Resistente all'umidità e ai detergenti (nel corso della disinfezione), nessun effetto collaterale tossico (biocompatibile). I pomelli a croce possono essere stretti e allentati senza attrezzi. Idonei al fissaggio e al serraggio manuale. Diverse dimensioni della filettatura.Su richiesta:Versioni speciali.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale componenti | Superficie componente | Colore corpo base | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06174-250590 | K | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 9 |  | | 1,25 € | | 06174-320690 | K | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 12 |  | | 1,27 € | | 06174-400690 | K | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 |  | | 1,56 € | | 06174-400890 | K | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 |  | | 1,56 € | | 06174-500890 | K | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M8 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 |  | | 2,24 € | | 06174-501090 | K | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 |  | | 2,24 € | | 06174-631090 | K | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M10 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 |  | | 3,27 € | | 06174-631290 | K | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 |  | | 3,27 € | | 06174-631690 | K | acciaio | passivate blu | grigio nerastro | M16 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 |  | | 4,82 € | | 06174-2505290 | K | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 9 |  | | 2,14 € | | 06174-3206290 | K | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 12 |  | | 2,59 € | | 06174-4006290 | K | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 |  | | 3,24 € | | 06174-4008290 | K | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 |  | | 3,24 € | | 06174-5008290 | K | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M8 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 |  | | 4,42 € | | 06174-5010290 | K | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 |  | | 4,42 € | | 06174-6310290 | K | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M10 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 |  | | 5,62 € | | 06174-6312290 | K | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 |  | | 5,62 € | | 06174-6316290 | K | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro | M16 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 |  | | 8,12 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|