|
|
06158_DPomelli a croce simili a DIN 6335 in acciaio inox, forma D,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4308. Versione:rettificato e lucidato o sabbiato.Su richiesta:Pomelli a croce in acciaio inox con filettatura esterna.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Colore corpo base | D | D1 | D2 | D6 | H | H3 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06158-4032062 | D | lucidato | M6 | 32 | 12 | 6,4 | 21 | 10 | 11 |  | | 9,00 € | | 06158-4040082 | D | lucidato | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 26 | 14 | 14 |  | | 11,37 € | | 06158-4050102 | D | lucidato | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 34 | 20 | 18 |  | | 13,41 € | | 06158-4063122 | D | lucidato | M12 | 63 | 20 | 13 | 42 | 25 | 22 |  | | 16,47 € | | 06158-4032063 | D | sabbiato | M6 | 32 | 12 | 6,4 | 21 | 10 | 11 |  | | 8,08 € | | 06158-4040083 | D | sabbiato | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 26 | 14 | 14 |  | | 10,22 € | | 06158-4050103 | D | sabbiato | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 34 | 20 | 18 |  | | 12,10 € | | 06158-4063123 | D | sabbiato | M12 | 63 | 20 | 13 | 42 | 25 | 22 |  | | 14,80 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|