|
|
06131_APomelli zigrinati per viti con esagono esterno, forma A |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica.Versione:nero o arancione.Nota:Viti compatibili ISO 4014.
Δ Inserire qui il colore desiderato del pomello zigrinato. Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Colore corpo base | per viti | D1 | H | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06131-00040 | A | nero | M4 | 17 | 5,5 | 7 |  | | 0,55 € | | 06131-00050 | A | nero | M5 | 20 | 6,5 | 8 |  | | 0,60 € | | 06131-00060 | A | nero | M6 | 25 | 8 | 10 |  | | 0,77 € | | 06131-00080 | A | nero | M8 | 36 | 10 | 13 |  | | 0,97 € | | 06131-00100 | A | nero | M10 | 36 | 10 | 17 |  | | 0,93 € | | 06131-01040 | A | arancio | M4 | 17 | 5,5 | 7 |  | | 0,55 € | | 06131-01050 | A | arancio | M5 | 20 | 6,5 | 8 |  | | 0,60 € | | 06131-01060 | A | arancio | M6 | 25 | 8 | 10 |  | | 0,77 € | | 06131-01080 | A | arancio | M8 | 36 | 10 | 13 |  | | 0,97 € | | 06131-01100 | A | arancio | M10 | 36 | 10 | 17 |  | | 0,93 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|