|
|
06094_AGPomelli zigrinati con filettatura esterna |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica antracite.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305. Versione:Acciaio passivato blu. Acciaio inox non trattato.Su richiesta:Altri colori.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Tipo di filettatura | Materiale componenti | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06094-003X8 | filettatura esterna | acciaio | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 |  | | 1,61 € | | 06094-003X10 | filettatura esterna | acciaio | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |  | | 1,15 € | | 06094-003X12 | filettatura esterna | acciaio | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 |  | | 1,15 € | | 06094-003X15 | filettatura esterna | acciaio | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |  | | 1,15 € | | 06094-004X8 | filettatura esterna | acciaio | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 |  | | 1,05 € | | 06094-004X10 | filettatura esterna | acciaio | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |  | | 1,05 € | | 06094-004X12 | filettatura esterna | acciaio | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 |  | | 1,05 € | | 06094-004X15 | filettatura esterna | acciaio | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |  | | 1,05 € | | 06094-005X10 | filettatura esterna | acciaio | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |  | | 1,09 € | | 06094-005X12 | filettatura esterna | acciaio | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 |  | | 1,09 € | | 06094-005X15 | filettatura esterna | acciaio | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |  | | 1,09 € | | 06094-005X20 | filettatura esterna | acciaio | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 |  | | 1,09 € | | 06094-006X10 | filettatura esterna | acciaio | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |  | | 1,14 € | | 06094-006X15 | filettatura esterna | acciaio | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |  | | 1,14 € | | 06094-006X20 | filettatura esterna | acciaio | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 |  | | 1,14 € | | 06094-006X25 | filettatura esterna | acciaio | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 25 |  | | 1,14 € | | 06094-0003X8 | filettatura esterna | acciaio inox | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 |  | | 1,54 € | | 06094-0003X10 | filettatura esterna | acciaio inox | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |  | | 1,54 € | | 06094-0003X12 | filettatura esterna | acciaio inox | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 |  | | 1,54 € | | 06094-0003X15 | filettatura esterna | acciaio inox | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |  | | 1,54 € | | 06094-0004X8 | filettatura esterna | acciaio inox | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 |  | | 1,47 € | | 06094-0004X10 | filettatura esterna | acciaio inox | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |  | | 1,47 € | | 06094-0004X12 | filettatura esterna | acciaio inox | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 |  | | 1,47 € | | 06094-0004X15 | filettatura esterna | acciaio inox | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |  | | 1,47 € | | 06094-0005X10 | filettatura esterna | acciaio inox | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |  | | 1,53 € | | 06094-0005X12 | filettatura esterna | acciaio inox | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 |  | | 1,53 € | | 06094-0005X15 | filettatura esterna | acciaio inox | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |  | | 1,53 € | | 06094-0005X20 | filettatura esterna | acciaio inox | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 |  | | 1,53 € | | 06094-0006X10 | filettatura esterna | acciaio inox | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |  | | 1,71 € | | 06094-0006X15 | filettatura esterna | acciaio inox | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |  | | 1,71 € | | 06094-0006X20 | filettatura esterna | acciaio inox | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 |  | | 1,71 € | | 06094-0006X25 | filettatura esterna | acciaio inox | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 25 |  | | 1,71 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|