|
|
06092_IGPomelli zigrinati con filettatura interna |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305. Versione:Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale componenti | Colore coperchio
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06092-104 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,29 € | | 06092-1041 | acciaio | arancione RAL 2004 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,29 € | | 06092-1042 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,29 € | | 06092-1043 | acciaio | blu RAL5017 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,29 € | | 06092-1045 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,29 € | | 06092-1046 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,29 € | | 06092-1047 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,29 € | | 06092-105 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,29 € | | 06092-1051 | acciaio | arancione RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,29 € | | 06092-1052 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,29 € | | 06092-1053 | acciaio | blu RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,29 € | | 06092-1055 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,29 € | | 06092-1056 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,29 € | | 06092-1057 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,29 € | | 06092-106 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,29 € | | 06092-1061 | acciaio | arancione RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,29 € | | 06092-1062 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,29 € | | 06092-1063 | acciaio | blu RAL5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,29 € | | 06092-1065 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,29 € | | 06092-1066 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,29 € | | 06092-1067 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,29 € | | 06092-208 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 1,61 € | | 06092-2081 | acciaio | arancione RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 1,61 € | | 06092-2082 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 1,61 € | | 06092-2083 | acciaio | blu RAL5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 1,61 € | | 06092-2085 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 1,61 € | | 06092-2086 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 1,61 € | | 06092-2087 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 1,61 € | | 06092-308 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 1,96 € | | 06092-3081 | acciaio | arancione RAL 2004 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 1,96 € | | 06092-3082 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 1,96 € | | 06092-3083 | acciaio | blu RAL5017 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 1,96 € | | 06092-3085 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 1,96 € | | 06092-3086 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 1,96 € | | 06092-3087 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 1,96 € | | 06092-310 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 1,96 € | | 06092-3101 | acciaio | arancione RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 1,96 € | | 06092-3102 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 1,96 € | | 06092-3103 | acciaio | blu RAL5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 1,96 € | | 06092-3105 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 1,96 € | | 06092-3106 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 1,96 € | | 06092-3107 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 1,96 € | | 06092-0104 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,96 € | | 06092-01041 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,96 € | | 06092-01042 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,96 € | | 06092-01043 | acciaio inox | blu RAL5017 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,96 € | | 06092-01045 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,96 € | | 06092-01046 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,96 € | | 06092-01047 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,96 € | | 06092-0105 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,96 € | | 06092-01051 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,96 € | | 06092-01052 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,96 € | | 06092-01053 | acciaio inox | blu RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,96 € | | 06092-01055 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,96 € | | 06092-01056 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,96 € | | 06092-01057 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,96 € | | 06092-0106 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,96 € | | 06092-01061 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,96 € | | 06092-01062 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,96 € | | 06092-01063 | acciaio inox | blu RAL5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,96 € | | 06092-01065 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,96 € | | 06092-01066 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,96 € | | 06092-01067 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 1,96 € | | 06092-0208 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 2,40 € | | 06092-02081 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 2,40 € | | 06092-02082 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 2,40 € | | 06092-02083 | acciaio inox | blu RAL5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 2,40 € | | 06092-02085 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 2,40 € | | 06092-02086 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 2,40 € | | 06092-02087 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 2,40 € | | 06092-0308 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 2,86 € | | 06092-03081 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 2,86 € | | 06092-03082 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 2,86 € | | 06092-03083 | acciaio inox | blu RAL5017 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 2,86 € | | 06092-03085 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 2,86 € | | 06092-03086 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 2,86 € | | 06092-03087 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 2,86 € | | 06092-0310 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 2,86 € | | 06092-03101 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 2,86 € | | 06092-03102 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 2,86 € | | 06092-03103 | acciaio inox | blu RAL5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 2,86 € | | 06092-03105 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 2,86 € | | 06092-03106 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 2,86 € | | 06092-03107 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 2,86 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|