norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Dadi zigrinati in acciaio DIN 6303 forma B, con foro per perno
06010_B

Dadi zigrinati in acciaio DIN 6303 forma B, con foro per perno

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio automatico brunito.Nota disegno:
Forma B: con foro per perno
- Praticare e alesare foro per perno durante l'assemblaggio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06010_B Dadi zigrinati in acciaio DIN 6303 forma B, con foro per perno 192 kB

Disegni

Dadi zigrinati in acciaio DIN 6303 forma B, con foro per perno

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaMateriale
corpo base
DD1D3D4D5
preforato
EHKTSpina cilindrica
compatibile
ISO 2338
CADAcc.PrezzoOrdinare
06010-205Bacciaio automaticoM52014151,42,512871,5 1,77 €
06010-206Bacciaio automaticoM62416181,42,5141081,5 2,08 €
06010-208Bacciaio automaticoM83020241,931712102 2,86 €
06010-210Bacciaio automaticoM103628302,942014123 4,17 €
06010-212Bacciaio automaticoM124032343,942416144 5,46 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83