norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione elettrica e due pulsanti di pressione senza arresto di emergenza
06980-11_A

Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporti laterali per maniglia in termoplastica PA6.
Tubo di collegamento in termoplastica PVC.
Versione:Supporto laterale nero.
Tubo di collegamento nero.
Nota:Pulsante 1 (invertitore)
Pulsante 2 (contatto di chiusura)
2 LED
Connettore 8 poli

Connettore montato nella staffa della maniglia dall'asse del tubo inferiore.
Connettore con cavo da 10 mdisponibile come accessorio. Da ordinare separatamente.

Tipo di protezione: IP65 con connettore a spina avvitato.

Disponibile maniglia tubolare da abbinare a livello ottico senza funzione di commutazione elettrica (K1528).
Montaggio:Dal lato anteriore.Accessori:Maniglie tubolari in plastica con supporto laterale in plastica 06980.
Connettore a spina M12x1 con chiusura a vite 80150-10.
Nota disegno:
2) LED rosso
3) LED verde
4) Pulsante 1
5) Pulsante 2
6) Connettore, M12x1
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06980-11_A Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione elettrica e due pulsanti di pressione senza arresto di emergenza 476 kB

Disegni

Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione elettrica e due pulsanti di pressione senza arresto di emergenza

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABB1D

HH1H2LL1Capacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06980-11-180A18048328,5801060230131000 428,34 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83