norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie tubolari in plastica con supporti laterali in plastica
06939-01

Maniglie tubolari in plastica con supporti laterali in plastica

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporti laterali per maniglia in termoplastica PA6.
Tubo di collegamento in termoplastica PVC.
Versione:Supporto laterale nero.
Tubo di collegamento nero.
Nota:Compatibili a livello ottico con 06980-10 e 06980-11.Montaggio:Dal lato anteriore.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06939-01 Maniglie tubolari in plastica con supporti laterali in plastica 122 kB

Disegni

Maniglie tubolari in plastica con supporti laterali in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineABB1D

HH1H2LCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06939-01-18018048328,58010602301000 36,02 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83