norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie a staffa in acciaio inox, ovali con foro esterno
06920-05

Maniglie a staffa in acciaio inox, ovali con foro esterno

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Queste maniglie a staffa sono particolarmente resistenti e possono essere utilizzate anche quando sono richieste robustezza e resistenza alla corrosione.Materiale:

Acciaio inox 1.4308 o 1.4404.

Versione:lucidata o sabbiata.Utilizzo:Costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicaleMontaggio:Dal lato anteriore.Accessori:Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN 912 / DIN EN ISO 4762-M5.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06920-05 Maniglie a staffa in acciaio inox, ovali con foro esterno 131 kB

Disegni

Maniglie a staffa in acciaio inox, ovali con foro esterno

Selezione/filtro articoli

N. ordineChiave
in acciaio
Superficie
corpo base
ABB1D

HLTCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06920-05-11001600511.4308sabbiato10021135,55011313,61000 20,47 €
06920-05-11121600511.4308sabbiato11221135,55012513,61000 21,93 €
06920-05-11201600511.4308sabbiato12021135,55013313,61000 23,17 €
06920-05-11281600511.4308sabbiato12821135,55014113,61000 23,67 €
06920-05-11601600511.4308sabbiato16021135,55017313,61000 26,71 €
06920-05-11001610511.4308lucidato10021135,55011313,61000 22,06 €
06920-05-11121610511.4308lucidato11221135,55012513,61000 23,52 €
06920-05-11201610511.4308lucidato12021135,55013313,61000 24,77 €
06920-05-11281610511.4308lucidato12821135,55014113,61000 25,65 €
06920-05-11601610511.4308lucidato16021135,55017313,61000 29,22 €
06920-05-11001600521.4404sabbiato10021135,55011313,61000 22,94 €
06920-05-11121600521.4404sabbiato11221135,55012513,61000 24,53 €
06920-05-11201600521.4404sabbiato12021135,55013313,61000 25,88 €
06920-05-11281600521.4404sabbiato12821135,55014113,61000 26,91 €
06920-05-11601600521.4404sabbiato16021135,55017313,61000 30,22 €
06920-05-11001610521.4404lucidato10021135,55011313,61000 24,53 €
06920-05-11121610521.4404lucidato11221135,55012513,61000 26,13 €
06920-05-11201610521.4404lucidato12021135,55013313,61000 27,47 €
06920-05-11281610521.4404lucidato12821135,55014113,61000 28,82 €
06920-05-11601610521.4404lucidato16021135,55017313,61000 32,61 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83