norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie a staffa in plastica con superficie soft
06913-10

Maniglie a staffa in plastica con superficie soft

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Componente principale in polipropilene (PP).
Componente morbido in elastomero termoplastico.
Bussole filettate in ottone.
Versione:Componente principale nero.
Componente morbido nero, arancione, giallo, rosso, verde, blu, grigio.
Bussole filettate zincate.
Nota:Ottimo comfort di trasporto e presa grazie alla morbida superficie interna della maniglia.Montaggio:Dal retro.Su richiesta:Componente principale grigia con possibilità di altre combinazioni di colore.Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06913-10 Maniglie a staffa in plastica con superficie soft 144 kB

Disegni

Maniglie a staffa in plastica con superficie soft

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
componenti
ABD

HLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06913-10-0940411nero93,716,3M448,8105500 7,73 €
06913-10-09404187blu93,716,3M448,8105500 7,73 €
06913-10-09404186verde93,716,3M448,8105500 7,73 €
06913-10-09404184rosso93,716,3M448,8105500 7,73 €
06913-10-0940412arancio93,716,3M448,8105500 7,73 €
06913-10-09404116giallo93,716,3M448,8105500 7,73 €
06913-10-09404188grigio93,716,3M448,8105500 7,73 €
06913-10-1170511nero11720,6M553,8134,7500 8,08 €
06913-10-11705187blu11720,6M553,8134,7500 8,08 €
06913-10-11705186verde11720,6M553,8134,7500 8,08 €
06913-10-11705184rosso11720,6M553,8134,7500 8,08 €
06913-10-1170512arancio11720,6M553,8134,7500 8,08 €
06913-10-11705116giallo11720,6M553,8134,7500 8,08 €
06913-10-11705188grigio11720,6M553,8134,7500 8,08 €
06913-10-1540611nero148,526,7M665170,3500 8,68 €
06913-10-15406187blu148,526,7M665170,3500 8,68 €
06913-10-15406186verde148,526,7M665170,3500 8,68 €
06913-10-15406184rosso148,526,7M665170,3500 8,68 €
06913-10-1540612arancio148,526,7M665170,3500 8,68 €
06913-10-15406116giallo148,526,7M665170,3500 8,68 €
06913-10-15406188grigio148,526,7M665170,3500 8,68 €
06913-10-1540811nero148,526,7M865170,3500 9,45 €
06913-10-15408187blu148,526,7M865170,3500 9,45 €
06913-10-15408186verde148,526,7M865170,3500 9,45 €
06913-10-15408184rosso148,526,7M865170,3500 9,45 €
06913-10-1540812arancio148,526,7M865170,3500 9,45 €
06913-10-15408116giallo148,526,7M865170,3500 9,45 €
06913-10-15408188grigio148,526,7M865170,3500 9,45 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83