|
|
06944Maniglie a staffa in alluminio quadrate |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Supporto laterale per maniglia e traversino maniglia in alluminio EN AW-6060. Perni di collegamento in acciaio inox.Versione:Supporto laterale per maniglia e traversino maniglia microlevigati, anodizzati neri o colore naturale.Nota:Grazie alla robustezza, questa serie di maniglie può essere utilizzata anche come paraspigoli.Montaggio:Dal retro.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | A | B | D | H | L | Capacità di carico N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06944-250081 | anodizzato nero | 250 | 38 | M8 | 55 | 274 | 1000 |  | | 84,62 € | | 06944-300081 | anodizzato nero | 300 | 38 | M8 | 55 | 324 | 1000 |  | | 87,17 € | | 06944-400081 | anodizzato nero | 400 | 38 | M8 | 55 | 424 | 1000 |  | | 91,95 € | | 06944-500081 | anodizzato nero | 500 | 38 | M8 | 55 | 524 | 1000 |  | | 96,98 € | | 06944-600081 | anodizzato nero | 600 | 38 | M8 | 55 | 624 | 1000 |  | | 101,82 € | | 06944-250083 | anodizzata naturale | 250 | 38 | M8 | 55 | 274 | 1000 |  | | 81,32 € | | 06944-300083 | anodizzata naturale | 300 | 38 | M8 | 55 | 324 | 1000 |  | | 83,81 € | | 06944-400083 | anodizzata naturale | 400 | 38 | M8 | 55 | 424 | 1000 |  | | 88,47 € | | 06944-500083 | anodizzata naturale | 500 | 38 | M8 | 55 | 524 | 1000 |  | | 93,15 € | | 06944-600083 | anodizzata naturale | 600 | 38 | M8 | 55 | 624 | 1000 |  | | 97,95 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|