|
|
06938-01Maniglie tubolari in alluminio, rotonde |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:La maniglia si distingue per il suo aspetto solido, l'alta stabilità e l'estrema leggerezza. Il sistema di fissaggio brevettato consente il montaggio dal retro, in modo tale che sulla parte anteriore le viti non siano visibili. Con la sua superficie facile da pulire e resistente all'abrasione, la maniglia si integra perfettamente nell'ambiente circostante.Materiale:Tubo a sezione tonda in alluminio EN AW-6060. Bussola filettata in acciaio. Versione:Anodizzato colore naturale o verniciato a polvere nero, rosso rubino RAL 3003 o rosso traffico RAL 3020 Nota:Il materiale di fissaggio non è compreso nella fornitura. Per una tenuta sicura e permanente si consiglia di utilizzare le viti a testa cilindrica con esagono incassato e frenafiletto. Montaggio:Fissaggio della maniglia tubolare possibile dal lato posteriore. Per tale scopo sono previste viti a testa cilindrica con esagono incassato o viti a testa esagonale con dimensioni della filettatura M8.Vantaggi:Aspetto solido in combinazione con un peso ridotto. Design senza tempo ed elegante. Forma ergonomica dell'impugnatura. Sistema di fissaggio brevettato per montaggio sul retro.Accessori:07160 Viti a testa cilindrica a esagono incassato, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 con frenafiletto 07160 Viti a testa cilindrica a esagono incassato, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 07171 Viti a testa esagonale DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017 Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | Superficie corpo base | A | B | D | H | L | Capacità di carico N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06938-01-250083 | naturale | anodizzato | 250 | 30 | M8 | 65 | 296,4 | 1000 |  | | 26,92 € | | 06938-01-300083 | naturale | anodizzato | 300 | 30 | M8 | 65 | 346,4 | 1000 |  | | 28,61 € | | 06938-01-400083 | naturale | anodizzato | 400 | 30 | M8 | 65 | 446,4 | 1000 |  | | 31,06 € | | 06938-01-500083 | naturale | anodizzato | 500 | 30 | M8 | 65 | 546,4 | 1000 |  | | 35,35 € | | 06938-01-250081 | nero | verniciato a polvere | 250 | 30 | M8 | 65 | 296,4 | 1000 |  | | 26,92 € | | 06938-01-300081 | nero | verniciato a polvere | 300 | 30 | M8 | 65 | 346,4 | 1000 |  | | 28,61 € | | 06938-01-400081 | nero | verniciato a polvere | 400 | 30 | M8 | 65 | 446,4 | 1000 |  | | 31,06 € | | 06938-01-500081 | nero | verniciato a polvere | 500 | 30 | M8 | 65 | 546,4 | 1000 |  | | 35,35 € | | 06938-01-2500827 | rosso rubino RAL 3003 | verniciato a polvere | 250 | 30 | M8 | 65 | 296,4 | 1000 |  | | 26,92 € | | 06938-01-3000827 | rosso rubino RAL 3003 | verniciato a polvere | 300 | 30 | M8 | 65 | 346,4 | 1000 |  | | 28,61 € | | 06938-01-4000827 | rosso rubino RAL 3003 | verniciato a polvere | 400 | 30 | M8 | 65 | 446,4 | 1000 |  | | 31,06 € | | 06938-01-5000827 | rosso rubino RAL 3003 | verniciato a polvere | 500 | 30 | M8 | 65 | 546,4 | 1000 |  | | 35,35 € | | 06938-01-2500884 | rosso traffico RAL 3020 | verniciato a polvere | 250 | 30 | M8 | 65 | 296,4 | 1000 |  | | 26,92 € | | 06938-01-3000884 | rosso traffico RAL 3020 | verniciato a polvere | 300 | 30 | M8 | 65 | 346,4 | 1000 |  | | 28,61 € | | 06938-01-4000884 | rosso traffico RAL 3020 | verniciato a polvere | 400 | 30 | M8 | 65 | 446,4 | 1000 |  | | 31,06 € | | 06938-01-5000884 | rosso traffico RAL 3020 | verniciato a polvere | 500 | 30 | M8 | 65 | 546,4 | 1000 |  | | 35,35 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|