norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie tubolari in alluminio ad angolo con supporti laterali in plastica
06936

Maniglie tubolari in alluminio ad angolo con supporti laterali...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.
Tubo di collegamento in alluminio.
Versione:Resina termoplastica, colore nero.
Alluminio anodizzato.
Nota:I supporti laterali per maniglia sono collegati al tubo di raccordo in alluminio. Le viti a testa cilindrica con esagono incassato nero zincato, i dadi e le rondelle sono forniti in dotazione.Montaggio:Dal lato anteriore.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06936 Maniglie tubolari in alluminio ad angolo con supporti laterali in plastica 125 kB

Disegni

Maniglie tubolari in alluminio ad angolo con supporti laterali in plastica

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

Colore
corpo base
ABB1DHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06936-2001naturale20011520M8X3055,5230800 46,79 €
06936-2501naturale25011520M8X3055,5280800 48,94 €
06936-3001naturale30011520M8X3055,5330800 51,31 €
06936-3501naturale35011520M8X3055,5380800 53,39 €
06936-4001naturale40011520M8X3055,5430800 55,53 €
06936-2002nero20011520M8X3055,5230800 49,15 €
06936-2502nero25011520M8X3055,5280800 51,47 €
06936-3002nero30011520M8X3055,5330800 53,83 €
06936-3502nero35011520M8X3055,5380800 56,19 €
06936-4002nero40011520M8X3055,5430800 58,49 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83